封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
INA199-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:-40°C 至 125°C,TA
- 提供功能安全型
- 宽共模范围:-0.1V 至 26V
- 失调电压:±150µV(最大值) (支持 10mV 满量程分流压降)
- 精度:
- 增益误差(最大过热误差):
- ±1%(C 版本)
- ±1.5%(B 版本)
- 温漂:0.5µV/°C(最大值)
- 增益漂移:10ppm/°C(最大值)
- 增益误差(最大过热误差):
- 增益选项:
- INA199x1-Q1:50V/V
- INA199x2-Q1:100V/V
- INA199x3-Q1:200V/V
- 静态电流:100µA(最大值)
- 封装:6 引脚 SC70
INA199-Q1 的说明
INA199-Q1 是一款电压输出、电流检测放大器,可在独立于电源电压的 -0.1V 至 26V 共模电压下检测分流器上的压降。共有三种固定增益可供选择:50V/V、100V/V 和 200V/V。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流感应。
该器件可由一个电压为 2.7V 至 26V 的单电源供电,最大电源电流为 100µA。所有增益选项的额定工作温度均为 -40°C 至 +125°C,并且采用了 6 引脚 SC70 封装。