INA186A1IDDFT

已停产

具有皮安级输入偏置电流和使能引脚的 40V 双向高精度电流检测放大器 | DDF | 8 | -40 to 125

已停产 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
INA186A1IDDFT 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

INA186A1IDDFR 正在供货 具有皮安级输入偏置电流和使能引脚的 40V 双向高精度电流检测放大器 | DDF | 8 | -40 to 125 Replacement
INA190A1IDDFR 正在供货 具有皮安级 IB 和 ENABLE 引脚的 40V 双向超精密电流检测放大器 | DDF | 8 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA186A1IDDFR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 INA186 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

INA186 的特性

  • 宽共模电压范围 VCM: –0.2V 至 +40V
  • 低输入偏置电流 IIB:500 pA(典型值) (支持微安级电流测量)
  • 低功耗:
    • 低电源电压 VS:1.7V 至 5.5V
    • 低静态电流 IQ:48 µA(典型值)
  • 精度:
    • 共模抑制比:120 dB(最小值)
    • 增益误差 EG:±1%(最大值)
    • 增益漂移:10 ppm/°C(最大值)
    • 失调电压 VOS:±50µV(最大值)
    • 失调漂移:0.5 µV/°C(上限)
  • 双向电流检测功能
  • 增益选项:
    • INA186A1:25 V/V
    • INA186A2:50V/V
    • INA186A3:100V/V
    • INA186A4:200V/V
    • INA186A5:500V/V

INA186 的说明

INA186 是一款低功耗电压输出电流感测放大器(也被称为电流分流监控器)。 此器件常用于过流保护、针对系统优化的精密电流测量或闭环反馈电路。 INA186 可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +40V 的共模电压下感测分流器上的压降。

INA186 的低输入偏置电流允许使用较大的电流感测电阻器,从而能够提供微安级的精确电流测量。零漂移架构的低失调电压扩展了电流测量的动态范围。此功能可支持较小的感应电阻器在具有较低功率损耗的同时,仍提供精确的电流测量。

INA186 由 1.7V 至 5.5V 单电源供电,在启用时消耗的最大电源电流为 90 µA。提供了五种固定增益选项:25V/V、50V/V、100V/V、200V/V 或 500V/V。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 SC70、SOT-23-THIN 和 DSBGA 封装。 SC70 和 SOT-23 (DDF) 封装支持双向电流测量,而 DSBGA 封装仅支持单向电流测量。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA186A1IDDFR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息