5-pin (DBV) package image

INA183A2IDBVT

已停产

具有输入电源的 2.7V 至 26V 高精度电流检测放大器 | DBV | 5 | -40 to 125

已停产 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
INA183A2IDBVT 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

INA183A2IDBVR 正在供货 具有输入电源的 2.7V 至 26V 高精度电流检测放大器 | DBV | 5 | -40 to 125 Replacement

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

INA199B2DCKR 正在供货 26V、双向电流感应放大器 | DCK | 6 | -40 to 125
INA216A3RSWR 正在供货 采用 WCSP 封装的 1.8V 至 5.5V、高精度电流感应放大器 | RSW | 10 | -40 to 125

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA183A2IDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 INA183 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

INA183 的特性

  • 宽共模范围:2.7V 至 26V
  • 失调电压:±170µV(最大值) (支持 10mV 满量程分流压降)
  • 精度:
    • 增益误差 ±0.4%(最高过热温度):
    • 0.5µV/°C 偏移漂移(最大值)
    • 10ppm/°C 增益漂移(最大值)
  • 增益选择:
    • INA183A1:50V/V
    • INA183A2:100V/V
    • INA183A3:200V/V
  • 静态电流:130µA(最大值)
  • 封装:5 引脚 SOT-23

INA183 的说明

INA183 是一款高精度电压输出、电流分流监控器(也称为电流检测放大器),常用于过流保护、针对系统优化的精密电流测量或闭环反馈电路。该器件可在独立于电源电压的 2.7V 至 26V 共模电压下感应分流电阻器上的电压降。50 V/V、100V/V 和 200 V/V。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流感应。

该器件通过从 IN+ 引脚获取功率而运行,消耗的最大电源电流为 130µA。所有版本的额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C,并且采用 5 引脚的 SOT-23 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA183A2IDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息