HD3SS460RNHR

正在供货

4x6 通道 USB Type-C™ 交替模式多路复用器/多路信号分离器 | RNH | 30 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: HD3SS460RNHR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

HD3SS460RNHT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RNH) | 30
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

HD3SS460 的特性

  • 提供面向 USB Type-CTM 生态系统的 MUX 解决方案,其中包括交替模式 (AM)
  • 提供多种通道选择选项,其中包括 USBSS、双通道 AM 和四通道 AM
  • 与 5 Gbps USB3.1 第 1 代和包含 5.4 Gbps DisplayPort 1.2a 的 AM 兼容
  • 与源设备/主机和接收设备/设备应用 兼容
  • 针对低速 SBU 引脚提供交叉点 MUX
  • 双向“复用/解复用”差动开关
  • 支持 0V 至 2V 共模电压
  • 功耗较低,关断电流和工作电流分别为 1µA 和 0.6mA
  • 单电源电压 VCC:3.3V±10%
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C

HD3SS460 的说明

HD3SS460 是一款高速双向无源开关,可采用复用或解复用两种配置。该器件可通过负载点 (POL) 控制引脚进行切换,从而适应连接器换向。该器件还可通过 AMSEL 控制引脚来实现双通道数据/双通道视频与所有四通道视频的复用。

该器件还针对低速引脚提供了交叉点 MUX,可满足可换向连接器实现的需求。

HD3SS460 是一款通用模拟差分无源开关,适用于所有高速接口 应用, 前提条件是该应用在 0V 至 2V 共模电压范围内发生偏置并且具有幅值高达 1800 mVpp 的差分信令。该器件采用自适应跟踪,可确保信道在整个共模电压范围内保持不变。

该器件具有出色的动态特性,可在信号眼图衰减最小的情况下实现高速转换,并且附加抖动极少。该器件在工作模式下的功耗 < 2mW,关断模式下的功耗 < 5µW(可通过 EN 引脚切换模式)。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

HD3SS460RNHT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息