封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RUA) | 42 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
HD3SS3412A 的特性
- 兼容运行速率高达 12Gbps 的多种接口标准,包括 PCI Express GEN III 和 USB 3.0
- 超过 8 GHz 的 –3dB 宽差动带宽
- 出色动态特性(4GHz 时)
- 串扰 = -35dB
- 断开隔离 = –19dB
- 插入损耗 = –1.5dB
- 回波损耗 = –11dB
- 双向“多路复用器/多路信号分离器”类型差动开关
- VDD 运行电压范围 3.3V ± 10%
- 小型 3.5mm × 9.0mm 42 引脚 WQFN 封装
- 通用行业标准引脚
- 支持 XAUI 和 SGMII
HD3SS3412A 的说明
HD3SS3412A 器件是一款高速无源开关,能够切换四条差分通道, 包括 在电脑或服务器应用中从一个源分别到两个目标位置的两条完整 PCI Express x1 通道等应用。具有双向功能的 HD3SS3412A 还 支持 一个目标设备与两个源设备相连,例如两个平台共享一个外设。HD3SS3412A 具有单个控制线(SEL 引脚),可用于控制端口 A 与端口 B 或端口 C 间的信号路径。
HD3SS3412A 采用行业标准的 42 引脚 WQFN 封装,采用多家供应商通用的尺寸。该器件需要在 0°C 至 70ºC 的完整温度范围内由电压为 3.3V 的单电源供电运行。
HD3SS3412A 是通用的 4 通道高速多路复用器/多路信号分离器开关类型,可用于电路板上两个不同位置间的高速信号路由。虽然 HD3SS3412A 专为 PCI Express Gen III 应用而设计,但也支持其它多种差模电压<1800mVpp、共模电压<2.0V 的高速数据协议,与 USB 3.0 和 DisplayPort 1.2 相同。该器件的一个选择输入 (SEL) 引脚可通过系统内或微控制器提供的一个 GPIO 引脚轻松控制。