封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RUA) | 42 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
HD3SS3412 的特性
- 与运行在速率高达 12Gbps 的多种接口标准(其中包括 PCI 快速三代 (Express GEN III) 和 USB 3.0)兼容
- 8GHz 频率范围内具有 -3dB 宽差分带宽 (BW)
- 出色动态特性(4GHz 时)
- 串扰 = -35dB
- 断开隔离 = –19dB
- 插入损耗 = –1.5dB
- 回波损耗 = -11dB
- 双向 "MUX/De-MUX" 类型差动开关
- 漏极电源电压 (VDD) 运行范围 3.3V ± 10%
- 3.5mm x 9.0mm、42 引脚晶圆级四方扁平无引线 (WQFN) 小型封装
- 共同工业标准引脚分配
- 支持 XAUI 和 SGMII
HD3SS3412 的说明
HD3SS3412 器件是一款高速无源开关,能够切换四条差分通道, 包括 在 PC/服务器应用中将两条完整 PCI Express x1 信道从一个源切换到两个目标位置之一。凭借双向功能,HD3SS3412 还 支持 一个目标设备与两个源设备相连,例如两个平台共享同一外设。HD3SS3412 具备一个单一控制线路(SEL 引脚),可用于控制端口 A 与端口 B 或者端口 C 之间的信号路径。
HD3SS3412 采用符合行业标准的 42 引脚 WQFN 封装,封装尺寸与其他几家供应商提供的器件相同。该器件需要在 -40°C 至 85ºC 的完整温度范围内由电压为 3.3V 的单电源供电运行。
HD3SS3412 是一款通用四通道高速复用/解复用型开关,可用于在电路板上的两个不同位置间路由高速信号。虽然 HD3SS3412 专为 PCI Express Gen III 应用而设计,但如同 USB 3.0 和 DisplayPort 1.2 一样,它也支持多种差动幅度小于 1800 mVpp 且共模电压小于 2V 的其他高速数据协议。该器件的一个选择输入 (SEL) 引脚可通过系统内或微控制器提供的一个 GPIO 引脚轻松控制。