HD3SS3202RSVT

正在供货

2 通道 10Gbps 2:1/1:2 USB 3.1 差分多路复用器/多路信号分离器 | RSV | 16 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: HD3SS3202RSVT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

HD3SS3202RSVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 UQFN (RSV) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

HD3SS3202 的特性

  • 提供面向支持 USB 3.1 第 1 代和第 2 代数据传输速率的 USB Type-C™ 生态系统的解决方案

  • 兼容 MIPI DSI/CSI-2 DPHY、LVDS、第 III 代 PCIE、SATA Express、SATA
  • 运行速率高达 10Gbps
  • -3dB 差动带宽宽达 8GHz 以上
  • 出色动态特性(5GHz 时)
    • 串扰 = -41dB
    • 断开隔离 = –20dB
    • 插入损耗 = –2.4dB
    • 回波损耗 = –8dB
  • 双向“多路复用器/多路信号分离器”差动开关
  • 支持 0 到 2V 共模电压
  • 单电源电压 VCC:3.3V±10%
  • 0°C 至 70°C 的商用温度范围 (HD3SS3202)
  • -40°C 至 85°C 的工业温度范围 (HD3SS3202I)

HD3SS3202 的说明

HD3SS3202 是多路复用器或多路信号分离器配置中的高速双向无源开关, 适用于 支持 USB 3.1 第 1 代和第 2 代数据传输速率的 USB Type-C™ 应用。该器件可通过控制引脚 SEL 在两个差动通道(端口 B 到端口 A,或者端口 C 到端口 A)间切换。

HD3SS3202 是一款通用的模拟差动无源开关。该器件适用于任何要求共模电压范围为 0 至 2V 和要求差动信号的最大差动幅度为 1800mVpp 的应用。该器件具有自适应跟踪功能,可确保通道在完全共模电压范围内保持不变。

该器件可在确保信号眼图最低衰减程度的条件下实现高速开关,且不会明显增加抖动。它的运行功率低于 1.65mW(典型值)。它具有可供 OEn 引脚使用的关断模式,可实现低于 0.02µW(典型值)的功率。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

HD3SS3202RSVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息