封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (RHU) | 56 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
FPC401 的特性
- 支持跨四个端口进行控制信号管理和 I2C 聚合
- 结合多个 FPC401 可通过一个主机接口控制 56 个端口
- 无需使用分立式 I2C 多路复用器、LED 驱动器和高引脚计数现场可编程门阵列 (FPGA)/复杂可编程逻辑器件 (CPLD) 控制器件
- 通过处理接近端口的全部低速控制信号来降低 PCB 布线复杂性
- 可选 I2C(高达 1MHz)或 SPI(高达 10MHz)主机控制接口
- 从模块中自动预取用户指定的重要数据
- 单端口和多端口读/写延迟短:SPI 模式 <50µs,I2C 模式 <400µs
- 广播模式允许对所有 FPC401 控制器的全部端口同步执行写操作
- 用于指示端口状态的高级 LED 特性, 包括可编程闪烁和调光
- 可定制中断事件
- 单独的主机侧 I/O 电压:1.8V 至 3.3V
- 采用小型四方扁平无引线 (QFN) 封装,能够放置在 PCB 底部的端口下方
应用
- ToR/聚合/核心交换机和路由器 SFP+/QSFP+ 端口控制
- SAS 外部电缆管理接口控制
- 视频交换机和路由器 SFP+/QSFP+ 端口控制
All trademarks are the property of their respective owners.
FPC401 的说明
FPC401 四端口控制器用作低速信号聚合器,适用于 SFP+、QSFP+ 和 SAS 等通用端口类型。FPC401 能够跨四个端口聚合所有低速控制和 I2C 信号,并为主机提供了一个方便使用的管理接口(I2C 或 SPI)。对于高端口数 应用 来说,可以搭配使用多个 FPC401,而且同样能够为主机提供一个公共控制接口。FPC401 所采用的设计允许放置在 PCB 底部的压合连接器下,这样方便布线。凭借这种本地控制端口低速信号的方法,可以使用 IO 数更少的控制器件(FPGA、CPLD、MCU)并减少布线层拥塞,从而降低系统物料清单 (BOM) 成本。