封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZWT) | 289 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (5+1) |
F28M36P53C2 的特性
- 主控子系统 — ARM
Cortex-M3
- 125MHz
- 嵌入式存储器
- 高达 1MB 闪存(纠错码 (ECC))
- 高达 128KB RAM(ECC 或奇偶校验)
- 高达 64KB 共享 RAM
- 2KB 处理器间通信 (IPC) 消息 RAM
- 五个通用异步收发器 (UART)
- 四个同步串行接口 (SSI)
和一个串行外设接口 (SPI) - 两个内部集成电路 (I2C)
- 通用串行总线如影随形 (USB-OTG) + 物理层 (PHY)
- 10/100 以太网 (ENET) 1588 介质独立接口 (MII)
- 两个控制器局域网 (D_CAN) 模块(引脚可引导)
- 32 通道微直接内存访问 (µDMA)
- 双重安全区域(每个区域 128 位密码)
- 外设接口 (EPI)
- 微循环冗余检验 (µCRC) 模块
- 四个通用定时器
- 两个看门狗定时器模块
- 字节序:小端序
- 计时
- 片上晶振振荡器和外部时钟输入
- 支持动态锁相环 (PLL) 比率变化
- 1.2V 数字、1.8V 模拟、3.3V I/O 设计
- 处理器间通信 (IPC)
- 32 个握手通道
- 四条通道生成 IPC 中断
- 可用于通过 IPC 消息 RAM 协调数据传输
- 多达 142 个独立可编程、复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚
- 无毛刺脉冲 I/O
- 控制子系统 - TMS320C28x 32 位 CPU
- 150MHz
- C28x 内核硬件内置自检
- 嵌入式存储器
- 高达 512KB 闪存(纠错码 (ECC))
- 高达 36KB RAM(ECC 或奇偶校验)
- 高达 64KB 共享 RAM
- 2KB 处理器间通信 (IPC) 消息 RAM
- IEEE-754 单精度浮点单元 (FPU)
- Viterbi,复杂数学运算,循环冗余校验 (CRC) 单元 (VCU)
- 串行通信接口 (SCI)
- SPI
- I2C
- 6 通道直接内存访问(DMA)
- 12 个增强型脉宽调制器 (ePWM) 模块
- 24 个输出(16 个为高分辨率)
- 6 个 32 位增强型捕捉 (eCAP) 模块
- 3 个 32 位增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
- 多通道缓冲串行端口 (McBSP)
- EPI
- 一个安全区域(128 位密码)
- 三个 32 位定时器
- 字节序:小端序
- 模拟子系统
- 双 12 位模数转换器 (ADC)
- 高达 2.88MSPS
- 高达 24 个通道
- 四个采样与保持 (S/H) 电路
- 多达六个具有 10 位数模转换器 (DAC) 的比较器
- 封装
- 289 焊球 ZWT 全新细间距球栅阵列 (nFBGA)
- 温度选项:
- T:-40ºC 至 105ºC(结温)
- S:–40ºC 到 125ºC(结温)
- Q:–40ºC 到 125ºC(自然通风)
(针对汽车应用的 Q100 认证)
应用
- 伺服驱动器
- 高端交流逆变器
- 工业用不间断电源 (UPS)
- 太阳能逆变器
- 电动车辆/混合动力电动车辆 (EV/HEV) 充电器
- 电力线通信
All trademarks are the property of their respective owners.
F28M36P53C2 的说明
Concerto 系列是一款多内核片上系统微控制器单元 (MCU),此控制器具有独立的通信和实时控制子系统。F28M36x 系列器件是 Concerto 产品的第二系列产品。
通信子系统基于符合行业标准的 32 位 ARM Cortex-M3 CPU,并且 具备 多种通信外设(包括以太网 1588、带有 PHY 的 USB OTG、控制器局域网 (CAN)、UART、SSI、I2C)以及一个外部接口。
实时控制子系统基于行业领先的 TI 专有 32 位 C28x 浮点 CPU,并且 具备 最为灵活而又高度精确的控制外设,其中包括具有故障保护功能的 ePWM、编码器和捕捉单元 - 全部由 TI 的 TMS320C2000 Piccolo和 Delfino系列产品来执行。此外,C28-CPU 已得到增强,新增 VCU 指令加速器,能够实现高效的 Viterbi、复杂算术运算、16 位快速傅里叶变换 (FFT) 以及循环冗余校验 (CRC) 算法。
共享一个高速模拟子系统和补充 RAM 内存,还有片上电压稳压和冗余计时电路。安全考虑还包括纠错码 (ECC),奇偶校验和代码安全内存,以及辅助系统级工业安全认证的文档。