封装信息
封装 | 引脚 HTQFP (RFP) | 144 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 60 | JEDEC TRAY (5+1) |
F28M35M22C 的特性
- 主子系统 - Arm
Cortex-M3
- 高达 100MHz
- 嵌入式存储器
- 高达 512KB 闪存 (ECC)
- 高达 32KB RAM(ECC 或奇偶校验)
- 高达 64KB 共享 RAM
- 2KB IPC 消息 RAM
- 五个通用异步收发器 (UART)
- 四个同步串行接口 (SSI) 和一个串行外设接口 (SPI)
- 2 个内部集成电路 (I2C)
- 通用串行总线 OTG (USB-OTG) + 物理层 (PHY)
- 10/100 以太网 (ENET) 1588 介质独立接口 (MII)
- 两个控制器局域网 (D_CAN) 模块(引脚可引导)
- 32 通道微直接内存访问 (µDMA)
- 双重安全区域(每个区域 128 位密码)
- 外设接口 (EPI)
- 微循环冗余校验 (µCRC) 模块
- 四个通用计时器
- 两个看门狗计时器模块
- 三个外部中断
- 字节序:小端字节序
- 计时
- 片上晶振振荡器和外部时钟输入
- 支持动态锁相环 (PLL) 比率变化
- 1.2V 数字、1.8V 模拟、3.3V I/O 设计
- 处理器间通信 (IPC)
- 32 个握手通道
- 四条通道生成 IPC 中断
- 可用于通过 IPC 消息 RAM 协调数据传输
- 多达 74 个独立可编程、多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚
- 无干扰 I/O
- 控制子系统 - TMS320C28x 32 位 CPU
- 高达 150MHz
- C28x 内核硬件内置自检
- 嵌入式存储器
- 高达 512KB 闪存 (ECC)
- 高达 36KB RAM(ECC 或奇偶校验)
- 高达 64KB 共享 RAM
- 2KB IPC 消息 RAM
- IEEE-754 单精度浮点单元 (FPU)
- Viterbi,复杂数学运算,循环冗余校验 (CRC) 单元 (VCU)
- 串行通信接口 (SCI)
- SPI
- I2C
- 6 通道直接内存存取 (DMA)
- 9 个增强型脉宽调制器 (ePWM) 模块
- 18 个输出(16 个为高分辨率输出)
- 六个 32 位增强型捕捉 (eCAP) 模块
- 3 个 32 位增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
- 多通道缓冲串行端口 (McBSP)
- EPI
- 一个安全区域(128 位密码)
- 三个 32 位计时器
- 字节序:小端字节序
- 模拟子系统
- 两个 12 位模数转换器 (ADC)
- 高达 2.88MSPS
- 高达 20 通道
- 四个采样保持 (S/H) 电路
- 多达六个具有 10 位数模转换器 (DAC) 的比较器
- 封装
- 144 引脚 RFP PowerPAD™ 散热增强型薄型 Quad Flatpack (HTQFP)
- 温度选项:
- T:–40°C 至 105°C 结温
- S:–40°C 至 125°C 结温
- Q:在自然通风环境下 –40°C 至 125°C 的温度范围 (通过针对汽车应用的 AEC Q100 认证)
F28M35M22C 的说明
Concerto 系列是一款多内核片上系统微控制器单元 (MCU),此控制器单元具有独立的通信和实时控制子系统。F28M35x 系列器件是 Concerto 产品中的第一系列产品。
此通信子系统基于业界通用 32 位 ARM Cortex-M3 CPU,并且具有多种通信外设,其中包括以太网 1588、具有 PHY 的 USB OTG、控制器局域网 (CAN)、UART、SSI、I2C 和一个外部接口。
此实时控制子系统基于 TI 先进的专有 32 位 C28x 浮点 CPU,并且具有非常灵活的高精度控制外设,其中包括具有故障保护的 ePWM 和编码器以及捕捉模块 - 所有这些外设均由 TI 的 TMS320C2000 ™ 入门级性能 MCU 和高级性能 MCU 实现。此外,C28-CPU 已得到增强,新增 VCU 指令加速器,能够实现高效的 Viterbi、复杂算术运算、16 位快速傅里叶变换 (FFT) 以及循环冗余校验 (CRC) 算法。
共享一个高速模拟子系统和补充 RAM 内存,以及片上电压稳压和冗余计时电路。安全考虑还包括纠错码 (ECC),奇偶校验和代码安全内存,以及辅助系统级工业安全认证的文档。