产品详情

Number of channels 2 Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name DFN1110-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 133 IO capacitance (typ) (pF) 2 IEC 61000-4-2 contact (±V) 23000 IEC 61000-4-5 (A) 3 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 42 Dynamic resistance (typ) 0.61 Interface type CAN, CAN-FD, GPIO Breakdown voltage (min) (V) 25.5 IO leakage current (max) (nA) 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -50 to 150
Number of channels 2 Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name DFN1110-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 133 IO capacitance (typ) (pF) 2 IEC 61000-4-2 contact (±V) 23000 IEC 61000-4-5 (A) 3 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 42 Dynamic resistance (typ) 0.61 Interface type CAN, CAN-FD, GPIO Breakdown voltage (min) (V) 25.5 IO leakage current (max) (nA) 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -50 to 150
USON (DXA) 3 1.1 mm² (1 mm × 1.1 mm)
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
    • ±23kV 接触放电
    • ±23kV 气隙放电
  • 经测试符合 IEC 61000-4-5
  • 24V 工作电压
  • 双向 ESD 保护
  • 2 通道器件通过单个组件实现完整的 ESD 保护
  • 低钳位电压可保护下游元件
  • I/O 电容 = 2pF(典型值)
  • DFN1110 (DXA) 小型、标准、通用封装
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
    • ±23kV 接触放电
    • ±23kV 气隙放电
  • 经测试符合 IEC 61000-4-5
  • 24V 工作电压
  • 双向 ESD 保护
  • 2 通道器件通过单个组件实现完整的 ESD 保护
  • 低钳位电压可保护下游元件
  • I/O 电容 = 2pF(典型值)
  • DFN1110 (DXA) 小型、标准、通用封装

ESD772 是一款用于控制器局域网 (CAN) 接口保护的双向 ESD 保护二极管。ESD772 的额定消散接触 ESD 冲击能力符合 IEC 61000-4-2 汽车标准。低动态电阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。这种保护很关键,因为汽车系统对安全应用的稳健性和可靠性要求很高。

该器件具有每通道低 IO 电容和引脚排列,以便适合两条汽车 CAN 总线(CANH 和 CANL),防止因静电放电 (ESD) 和其他瞬变造成损坏。此外,ESD772 的 2pF(典型)线路电容适合 CAN、CANFD、CAN SiC 和 CAN-XL 应用,可支持高达 10Mbps 的数据速率。

ESD772 是一款用于控制器局域网 (CAN) 接口保护的双向 ESD 保护二极管。ESD772 的额定消散接触 ESD 冲击能力符合 IEC 61000-4-2 汽车标准。低动态电阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。这种保护很关键,因为汽车系统对安全应用的稳健性和可靠性要求很高。

该器件具有每通道低 IO 电容和引脚排列,以便适合两条汽车 CAN 总线(CANH 和 CANL),防止因静电放电 (ESD) 和其他瞬变造成损坏。此外,ESD772 的 2pF(典型)线路电容适合 CAN、CANFD、CAN SiC 和 CAN-XL 应用,可支持高达 10Mbps 的数据速率。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ESD772 适用于车载网络且采用 DFN1110 工业标准封装的 24V、2 通道 ESD 保护二极管 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
USON (DXA) 3 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频