封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 150 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | JUMBO T&R |
ESD752 的特性
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
- ±30kV 接触放电
- ±30kV 气隙放电
- 经测试符合 IEC 61000-4-5
- 24V 工作电压
- 双向 ESD 保护
- 2 通道器件通过单个组件实现完整的 ESD 保护
- 低钳位电压可保护下游元件
- I/O 电容 = 3pF(典型值)
- 提供 SOT-23 (DBZ)、SOT-SC70 (DCK) 和 DFN1110 (DXA) 通用封装
ESD752 的说明
ESD752 是一款用于控制器局域网 (CAN) 接口保护的双向 ESD 保护二极管。ESD752 的额定消散接触 ESD 冲击能力符合 IEC 61000-4-2 汽车标准。低动态电阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。这种保护很关键,因为工业汽车系统对安全应用的稳健性和可靠性要求很高。
该器件具有每通道低 IO 电容和引脚排列,以便适合两条 CAN 总线(CANH 和 CANL),防止因静电放电 (ESD) 和其他瞬变造成损坏。此外,ESD752 的 3pF(典型)线路电容适合 CAN、CANFD、CAN SiC 和 CAN-XL 应用,可支持高达 20Mbps 的数据速率。