ESD751DYAR

正在供货

适用于 USB 电力输送的 1.6pF、±24V、±22kV ESD 保护二极管 | DYA | 2 | -55 to 150

正在供货 可提供定制卷带
等同于: ESD751DYAR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-5X3 (DYA) | 2
工作温度范围 (°C) -55 to 150
包装数量 | 包装 8,000 | LARGE T&R

ESD751 的特性

  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
    • ±22kV 或 ±15kV 接触放电
    • ±22kV 或 ±15kV 气隙放电
  • 强大的浪涌保护:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):2.8A 或 1.8A
  • 24V 工作电压
  • 双向 ESD 保护
  • 低钳位电压可保护下游元件
  • 温度范围:–55°C 至 +150°C
  • I/O 电容 = 1.6pF 或 1.1pF(典型值)
  • 采用标准引线式封装和 0402 尺寸封装:SoD-523 (DYA) 和 X1SON (DPY)
  • 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)

ESD751 的说明

ESD751 和 ESD761 是适用于 USB 电力输送 (USB-PD) 的单通道低电容双向 ESD 保护器件。这些器件旨在耗散超过 IEC 61000-4-2 国际标准所规定最高水平(分别为 ±22kV 接触放电、±22kV 气隙放电,以及 ±15kV 接触放电、±15kV 气隙放电)的接触 ESD 冲击。低动态电阻和低钳位电压有助于保护系统免受瞬态事件的影响。这种保护至关重要,因为工业系统对鲁棒性和可靠性的要求很高。