封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 150 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
ESD652 的特性
- IEC 61000-4-5 浪涌保护:
- 5.5A (8/20µs)
- IEC 61000-4-2 ESD 保护:
- ±30kV 接触放电
- ±30kV 空气间隙放电
- 18V 工作电压
- I/O 电容:
- 4pF(典型值)
- 双向极性,支持正负电压摆幅
- 双通道器件通过单个元件提供全面的 ESD 保护
- 小型引线式 SOT-23 可实现低成本的自动光学检测 (AOI)
ESD652 的说明
ESD652 是一款双向 ESD 保护二极管,用于电池管理系统和其他通信线路保护。ESD652 的额定 ESD 冲击消散值超出了 IEC 61000-4-2 国际标准所规定的最高水平(±30kV 接触放电,±30kV 空气间隙放电)。根据 IEC 61000-4-5 标准,该器件可以钳制峰值脉冲电流高达 5.5A 的 8/20µs 浪涌。
该器件具有 4pF(典型值)的 IO 电容,可实现高速接口保护。正向和负向的低钳位电压有助于保护系统免受瞬态事件的影响。这种保护对于对稳健性和可靠性要求很高的工业系统至关重要。
ESD652 采用小型引线式 SOT-23 (DBZ) 封装。