产品详情

Number of channels 1 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 57 IO capacitance (typ) (pF) 0.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 6 Features Automotive qualified, ESD Protection Clamping voltage (V) 11.5 Dynamic resistance (typ) 0.24 Interface type Audio, General purpose, HDMI 2.0, MHL, SATA/PCIe, USB 3.0, USB Type-C Breakdown voltage (min) (V) 7 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -55 to 150
Number of channels 1 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 57 IO capacitance (typ) (pF) 0.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 6 Features Automotive qualified, ESD Protection Clamping voltage (V) 11.5 Dynamic resistance (typ) 0.24 Interface type Audio, General purpose, HDMI 2.0, MHL, SATA/PCIe, USB 3.0, USB Type-C Breakdown voltage (min) (V) 7 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -55 to 150
X1SON (DPY) 2 0.6 mm² (1 mm × 0.6 mm)
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • ISO 10605(150pF、330Ω 和 330pF、330Ω)ESD 保护:
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护:
    • 6A (8/20µs)
  • IO 电容:
    • 0.5pF(典型值)
  • 直流击穿电压:±8V(典型值)
  • 超低漏电流:50nA(最大值)
  • 超低的 ESD 钳位电压
    • 16A TLP 时为 10.4V
    • RDYN:0.19Ω
  • 低插入损耗:3.5GHz(-3dB 带宽)
  • 支持速率高达 6Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 节省空间的业界通用 0402 封装 (1.0mm × 0.6mm)
  • 符合 AEC-Q101 标准
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • ISO 10605(150pF、330Ω 和 330pF、330Ω)ESD 保护:
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护:
    • 6A (8/20µs)
  • IO 电容:
    • 0.5pF(典型值)
  • 直流击穿电压:±8V(典型值)
  • 超低漏电流:50nA(最大值)
  • 超低的 ESD 钳位电压
    • 16A TLP 时为 10.4V
    • RDYN:0.19Ω
  • 低插入损耗:3.5GHz(-3dB 带宽)
  • 支持速率高达 6Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 节省空间的业界通用 0402 封装 (1.0mm × 0.6mm)
  • 符合 AEC-Q101 标准

ESD451W-Q1 是一款双向 ESD 保护二极管,用于保护数据线路和其他 I/O 端口。ESD451W-Q1 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(高于 4 级)。

该器件具有 0.5pF(典型值)IO 电容,可为 USB 3.0 等协议提供高速接口保护。超低的动态电阻 (0.19Ω) 和钳位电压(16A TLP 时为 10.4V)可针对瞬态事件提供系统级保护。

该器件采用微型封装并具有 ±30kV ESD 等级和 6 A 浪涌,可提供强大的瞬态保护,用于保护便携式电子产品和其他空间受限类应用(如可穿戴设备)中的 5.5V 电源轨和数据线。

ESD451W-Q1 采用可湿性侧面 0402 封装。

ESD451W-Q1 是一款双向 ESD 保护二极管,用于保护数据线路和其他 I/O 端口。ESD451W-Q1 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(高于 4 级)。

该器件具有 0.5pF(典型值)IO 电容,可为 USB 3.0 等协议提供高速接口保护。超低的动态电阻 (0.19Ω) 和钳位电压(16A TLP 时为 10.4V)可针对瞬态事件提供系统级保护。

该器件采用微型封装并具有 ±30kV ESD 等级和 6 A 浪涌,可提供强大的瞬态保护,用于保护便携式电子产品和其他空间受限类应用(如可穿戴设备)中的 5.5V 电源轨和数据线。

ESD451W-Q1 采用可湿性侧面 0402 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ESD451W-Q1 汽车级单通道 ±30kV 双向 ESD 二极管,采用可湿性侧面 0402 封 装 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X1SON (DPY) 2 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频