封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 150 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
ESD2CANFD24 的特性
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
- ±25kV 接触放电
- ±25kV 气隙放电
- 经测试符合 IEC 61000-4-5
- 24V 工作电压
- 双向 ESD 保护
- 2 通道器件通过单个组件实现完整的 ESD 保护
- 低钳位电压可保护下游组件
- I/O 电容 = 2.5pF(典型值)
- SOT-23 (DBZ) 小型、标准、通用封装
- 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)
ESD2CANFD24 的说明
ESD2CANFD24 是一款用于控制器局域网 (CAN) 接口保护的双向 ESD 保护二极管。 ESD2CANFD24 的额定消散接触 ESD 冲击能力超过了 IEC 61000-4-2 标准所规定的最高水平(±25kV 接触放电,±25kV 气隙放电)。低动态电阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。这种保护很关键,因为系统对安全应用的稳健性和可靠性要求很高。
该器件具有每通道低 IO 电容和引脚排列,以便适合两条 CAN 总线(CANH 和 CANL),防止因静电放电 (ESD) 和其他瞬变造成损坏。此外, ESD2CANFD24 的 2.5pF(典型值)或更小线路电容适合 CAN、CANFD、CAN SiC 和支持高达 10Mbps 数据速率的 CAN-XL 应用。
ESD2CANFD24 采用引线式封装,以便轻松实现直通式路由。