封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
DSLVDS1048 的特性
- 旨在用于信号速率高达 400Mbps 的应用
- 直通引脚排列可简化 PCB 布局
- 150ps 通道到通道偏斜(典型值)
- 100ps 差动偏斜(典型值)
- 2.7ns 最大传播延迟
- 3.3V 电源设计
- 在断电模式下,LVDS 输入端具有高阻抗
- 低功耗设计(3.3V 静态条件下为 40mW)
- 能够与现有 5V LVDS 驱动器交互操作
- 接受小摆幅(350mV 典型值)差动信号电平
- 支持输入失效防护
- 开路、短路及终止失效防护
- 0V 至 −100mV 阈值区域
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
- 符合或超出 ANSI/TIA/EIA-644 标准
- 可采用 TSSOP 封装
DSLVDS1048 的说明
DSLVDS1048 器件是一款四路 CMOS 直通差动线路接收器,专为需要超低功耗和高数据速率的 应用 而设计。该器件旨在使用低电压差动信号 (LVDS) 技术支持超过 400Mbps (200MHz) 的数据速率。
DSLVDS1048 接受低电压(350mV 典型值)差动输入信号,并将其转换为 3V CMOS 输出电平。该接收器支持 TRI-STATE 功能,可用于对输出进行多路复用。该接收器还支持开路、短路及终止 (100Ω) 输入失效防护。该接收器的输出在所有失效防护条件下均为高电平。DSLVDS1048 采用了直通引脚排列,可简化 PCB 布局。
EN 和 EN* 输入将接受 AND 运算并控制 TRI-STATE 输出。这些使能端由四个接收器共用。DSLVDS1048 和配套的 LVDS 线路驱动器(例如 DSLVDS1047)为高速点对点接口应用提供了大功率 PECL/ECL 器件的替代 产品。