封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DSLVDS1001 的特性
- 旨在用于信号传输速率高达 400Mbps 的应用
- 单个 3.3V 电源(3V 至 3.6V 的范围)
- 700ps(100ps 典型值)最大差动偏斜
- 1.5ns 最大传播延迟
- 驱动小摆幅 (±350mV) 差动信号电平
- 断电保护(TRI-STATE 中的输出)
- 直通引脚排列可简化 PCB 布局
- 低功耗(3.3V 典型电压下为 23mW)
- 5 引脚 SOT-23 封装
- 符合或超出 ANSI TIA/EIA-644-A 标准
- 工业工作温度范围(–40°C 至 +85°C)
DSLVDS1001 的说明
DSLVDS1001 器件是一款单通道、低电压差动信号 (LVDS) 驱动器,专为需要低功耗、低噪声和高数据速率的 应用 而设计。此外,它还可以尽可能减小短路故障电流。该器件旨在使用 LVDS 技术支持高达 400Mbps (200MHz) 的数据速率。
DSLVDS1001 接受 3.3V LVCMOS/LVTTL 输入电平,输出具有低电磁干扰 (EMI) 的低电压(±350mV 典型值)差动信号。该器件采用旨在轻松实施 PCB 布局的 5 引脚 SOT-23 封装。DSLVDS1001 可与配套的单线接收器 DSLVDS1002 或任何 LVDS 接收器配对,提供高速 LVDS 接口。