封装信息
封装 | 引脚 WQFN (NJK) | 36 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
DS90UR907Q-Q1 的特性
- 支持 5 – 65MHz (140Mbps 至 1.82Gbps 串行链路)
- 5 通道(4 个数据 + 1 个时钟)FPD-Link 接收器输入
- 长度达 10 米的 AC 耦合生成树协议 (STP) 互连
- 集成型输出端接
- 全速 (@ Speed) 链路内置自检 (BIST) 模式
- 可选 I2C 兼容串行控制总线
- RGB888 + VS,HS,DE 支持
- 断电模式大大减少了功率耗散
- 随机发生器/扰频器 - DC 均衡数据流
- 低电磁干扰 (EMI) FPD-Link 输入
- 可选输出视频点播 (VOD) 和可调节去加重
- 1.8V 或 3.3V 兼容控制总线接口
- 汽车应用级产品:符合 AEC-Q100 2 级要求
- >8kV 人体模型 (HBM) 和 ISO 10605 静电放电 (ESD) 等级
- 向后兼容模式以实现与之前生产的器件的共同运行
All trademarks are the property of their respective owners.
DS90UR907Q-Q1 的说明
DS90UR907Q 将 FPD-Link 转换为 FPD-Link II。 它将 4 个低压差分信令 (LVDS) 数据/控制数据流和 1 个 LVDS 时钟对 (FPD-Link) 转化为一个单对线上的高速串行化接口 (FPD-Link II)。 这个串行总线方案消除了时钟和数据间的偏差问题,从而大大简化了系统设计,减少了控制器引脚数量,并且减少了互连线尺寸、重量和成本,并从总体上简化了印刷电路板 (PCB) 布局布线。 此外,内部 DC 均衡编码被用来支持 AC 耦合互连。
DS90UR907Q 对 4 个 LVDS 数据/控制数据流进行转换、均衡和电平位移,并且将 1 个 LVDS 时钟对 (FPD-Link) 嵌入进一个串行数据流 (FPD-Link II)。 FPD-Link 内高达 24 位的 RGB 连同 3 个视频控制信号被一同串化。
通过一个用户可选去加重和差分输出电平选择特性可优化串行传输。 低压差分信令的使用和展频计时兼容性大大减少了 EMI。
由于连接至主机物理接口的接线更少,使用 LVDS 技术的 FPD-Link 输入非常适合于高速、低功率和低 EMI 数据传输。
此器件采用 36 引脚超薄四方扁平无引线封装 (WQFN) 封装,并可在 -40˚C 至 +105˚C 的汽车 AEC-Q100 2 级额定温度范围内运行。