48-pin (PFB) package image

DS90UR241QVS/NOPB 正在供货

5MHz 至 43MHz 直流平衡 24 位 FPD-Link II 串行器 - 汽车级

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DS90UR241QVSX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 DS90UR241-Q1 信息

封装信息

封装 | 引脚 TQFP (PFB) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (10+1)

DS90UR241-Q1 的特性

  • Supports Displays With 18-Bit Color Depth
  • 5-MHz to 43-MHz Pixel Clock
  • Automotive-Grade Product AEC-Q100 Grade 2
    Qualified
  • 24:1 Interface Compression
  • Embedded Clock With DC Balancing Supports
    AC-Coupled Data Transmission
  • Capable to Drive up to 10 Meters Shielded
    Twisted-Pair Cable
  • No Reference Clock Required (Deserializer)
  • Meets ISO 10605 ESD – Greater than 8 kV HBM
    ESD Structure
  • Hot Plug Support
  • EMI Reduction – Serializer Accepts Spread
    Spectrum Input; Data Randomization and
    Shuffling on Serial Link; Deserializer Provides
    Adjustable PTO (Progressive Turnon) LVCMOS
    Outputs
  • @Speed BIST (Built-In Self-Test) to Validate
    LVDS Transmission Path
  • Individual Power-Down Controls for Both
    Transmitter and Receiver
  • Power Supply Range 3.3 V ±10%
  • 48-Pin TQFP Package for Transmitter and 64-Pin
    TQFP Package for Receiver
  • Temperature Range: –40°C to 105°C
  • Backward-Compatible Mode With
    DS90C241/DS90C124

DS90UR241-Q1 的说明

The DS90URxxx-Q1 chipset translates a 24-bit parallel bus into a fully transparent data/control FPD-Link II LVDS serial stream with embedded clock information. This chipset is ideally suited for driving graphical data to displays requiring 18-bit color depth: RGB666 + HS, VS, DE + three additional general-purpose data channels. This single serial stream simplifies transferring a 24-bit bus over PCB traces and cable by eliminating the skew problems between parallel data and clock paths. The device saves system cost by narrowing data paths that in turn reduce PCB layers, cable width, and connector size and pins.

The DS90URxxx-Q1 incorporates FPD-Link II LVDS signaling on the high-speed I/O. FPD-Link II LVDS provides a low-power and low-noise environment for reliably transferring data over a serial transmission path. By optimizing the Serializer output edge rate for the operating frequency range, EMI is further reduced.

In addition, the device features pre-emphasis to boost signals over longer distances using lossy cables. Internal DC-balanced encoding and decoding is used to support AC-coupled interconnects. Using TI’s proprietary random lock, the parallel data of the Serializer are randomized to the Deserializer without the need of REFCLK.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DS90UR241QVSX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息