封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DS90UB964-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 2:-40℃ 至 +105℃ 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 ±4kV
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 可通过 FPD-Link III 接口聚合来自多达 4 个传感器的数据
- 支持 100 万像素传感器,可在 30Hz 或 60Hz 帧速率下支持高清 720p/800p/960p 分辨率
- 多摄像头同步
- 符合 MIPI D-PHY 版本 1.2/CSI-2 版本 1.3 标准
- 2 个 MIPI CSI-2 输出端口
- 每个 CSI-2 端口支持 1、2、3、4 个数据通道
- CSI-2 数据速率可扩展为每个数据通道 400Mbps/800Mbps/1.5Gbps/1.6Gbps
- 可编程数据类型
- 四个虚拟通道
- ECC 和 CRC 生成
- 支持单端同轴(包括电缆供电 (PoC))或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
- 自适应接收均衡
- 具有快速+ 模式(高达 1Mbps)的 I2C
- 用于传感器同步和诊断的灵活 GPIO
- 与 DS90UB933-Q1/DS90UB913A-Q1 串行器兼容
- 内部数据路径上的 CRC 保护
- 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
DS90UB964-Q1 的说明
DS90UB964-Q1 是一款多功能传感器集线器,可通过 FPD-Link III 接口收集从 4 个独立视频数据流接收到的串行传感器数据。与 DS90UB913A-Q1/933-Q1 串行器搭配使用时,DS90UB964-Q1 可接收来自一百万像素图像传感器(可在 30Hz 或 60Hz 帧速率下支持 720p/800p/960p 分辨率)的数据。数据接收并汇总至符合 MIPI CSI-2 标准并与下游处理器互连的输出端。该器件还配有第二个 MIPI CSI-2 输出端口,可提供额外带宽或提供第二个复制输出,以便进行数据记录和并行处理。
DS90UB964-Q1 包括 4 个 FPD-Link III 解串器,每个均支持通过具有成本效益的 50Ω 单端同轴或 100Ω 差分 STP 电缆进行连接。接收均衡器会自动适应以补偿电缆损耗特性,包括随时间推移而出现的劣化。
每个 FPD-Link III 接口还包括一个单独的低延迟双向控制通道,该通道可连续传送 I2C、GPIO 和其他控制信息。通用 I/O 信号,如摄像头同步和诊断特性所需的,也可利用该双向控制通道。
DS90UB964-Q1 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,采用具有成本效益且节省空间的 64 引脚 VQFN 封装。