封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
DS90UB954-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 2:-40℃ 至 +105℃ 环境工作温度范围
- 双路解串器集线器可以通过 FPD-Link III 接口聚合一个或两个有源传感器
- 同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
- 符合 MIPI DPHY 版本 1.2/CSI-2 版本 1 .3 标准
- CSI-2 输出端口
- 支持 1、2、 3、4 个数据通道
- CSI-2 数据速率可扩展:每个数据通道支持 400Mbps/800Mbps/ 1.5Gbps/1.6Gbps
- 可编程数据类型
- 四个虚拟通道
- ECC 和 CRC 生成
- 2x2 输出复制模式
- 超低数据和控制路径延迟
- 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
- 自适应接收均衡
- 具有快速模式增强版(高达 1Mbps)的 I2C
- 用于摄像头 同步和诊断的灵活 GPIO
- 与 DS90UB935-Q1、DS90UB953-Q1、 DS90UB933-Q1 和 DS90UB913A-Q1 串行器兼容
- 线路故障检测和高级诊断
- 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
DS90UB954-Q1 的说明
DS90UB954-Q1是一款多功能 双路解串器 集线器,可通过 FPD-Link III 接口从 一个或两个 独立源 接收串行传感器数据。与 DS90UB953-Q1 串行器配合使用时, DS90UB954-Q1 从成像仪接收数据,支持 2MP/60fps 和 4MP/30fps 摄像头以及卫星雷达和其他传感器(如 ToF 和激光雷达)。接收的数据将聚合至符合 MIPI CSI-2 标准并与下游处理器互连的输出端。 对于配备了 DS90UB933-Q1 和 DS90UB913A-Q1 串行器的传感器, DS90UB954-Q1 从一个或两个传感器(包括全高清 1080p 2MP 60/fps 成像仪传感器)接收并聚合数据。为 2 通道运行配置 CSI-2 接口时,会提供一个完全相同的 MIPI CSI-2 时钟通道,以提供复制输出。复制模式可创建两个 聚合视频流副本,用于数据记录和并行处理。
DS90UB954-Q1 和配套的 DS90UB953-Q1 芯片组符合 AEC-Q100 标准,旨在通过 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 差分 STP 电缆接收数据。解串器集线器非常适合同轴电缆供电应用,接收均衡器会自动适应以补偿电缆损耗特性(无需额外的编程),包括随时间推移而出现的电缆老化。
每个 FPD-Link III 接口包括一个单独的低延迟双向控制通道 (BCC),该通道可连续传送 I2C、GPIO 和其他控制信息。用于传感器同步和诊断功能的 GPIO 信号也使用 BCC。