封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DS90UB953A-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 (1 级)标准:
- 器件温度:环境工作温度范围为 -40°C 至 +125°C
- 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
- 同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
- 4.16Gbps 等级串行器支持高速传感器, 包括全高清 1080p 2.3MP 60fps 和 4MP 30fps 成像器
- 符合 D-PHY v1.2 和 CSI-2 v1.3 标准的系统接口
- 多达 4 条数据通道,每通道速率为 832Mbps
- 支持多达四个虚拟通道
- 精密多摄像头时钟和同步
- 灵活的可编程输出时钟发生器
- 高级数据保护和诊断,包括 CRC 数据保护、传感器数据完整性检查 、I2C 写保护、电压和温度测量 、可编程警报以及线路故障检测
- 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
- 超低延迟双向 I2C 和 GPIO 控制通道支持从 ECU 侧进行 ISP 控制
- 1.8V 单电源
- 低功耗( 0.28W 典型值)
-
-
有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档
-
- 兼容 DS90UB954-Q1、DS90UB964-Q1、DS90UB962-Q1、DS90UB936-Q1、DS90UB960-Q1、DS90UB934-Q1 和 DS90UB914A-Q1 解串器
DS90UB953A-Q1 的说明
DS90UB953A-Q1 串行器属于 TI FPD-Link III 器件系列,旨在支持高速原始数据传感器,包括 2.3MP/60fps 成像仪以及 4MP/30fps 摄像头、卫星雷达、激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感器。该器件完全符合 AEC-Q100(1 级)标准,具有 -40°C 至 125°C 的宽温度范围。较高的温度有助于为任何小型摄像头应用提供更紧凑/灵活的传感器模块设计。该芯片提供 4.16Gbps 正向通道和超低延迟的 50Mbps 双向控制通道,并支持单根同轴 (PoC) 或 STP 电缆进行供电。DS90UB953A-Q1 具有先进的数据保护和诊断功能,可支持 ADAS 和自动驾驶。在结合配套解串器的情况下,DS90UB953A-Q1 可提供精确的多摄像头传感器时钟和传感器同步。