封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
DS90UB947-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C,TA
- 支持高达 170 MHz 的时钟频率,可实现 WUXGA (1920x1200) 和 1080p60 分辨率和 24 位色深
- 单路和双路 FPD-Link III 输出
- 单链路:高达 96MHz 的像素时钟
- 双链路:高达 170MHz 的像素时钟
- 单通道和双通道 OpenLDI (LVDS) 接收器
- 可配置的 18 位 RGB 或 24 位 RGB
- 高速反向通道,支持高达 2Mbps 的 GPIO
- 具有自动温度和老化补偿功能,支持长达 15 米的电缆
- 具有 1Mbps 快速模式增强版的 I2C(主/从)
- SPI 直通接口
- 向后兼容 DS90UB926Q-Q1 和 DS90UB928Q-Q1 FPD-Link III 解串器
DS90UB947-Q1 的说明
DS90UB947-Q1 是一款 OpenLDI 到 FPD-Link III 桥接器件,与 FPD-Link IIIDS90UB940-Q1/DS90UB948-Q1解串器配合使用,可通过经济高效的 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 差分屏蔽双绞线 (STP) 电缆提供单通道或双通道高速串行流。它对 OpenLDI 输入进行串行化处理,支持高达 WUXGA 和 1080p60 的视频分辨率(24 位色深)。
FPD-Link III 接口支持通过同一条差分链路进行视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 I2C 和 SPI 通信)。通过两个差分对实现视频数据和控制的整合可减小互连线尺寸和重量,并简化系统设计。通过使用低压差分信令、数据换序和随机生成更大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。在向后兼容模式下,该器件在单一差分链路上最高可支持 WXGA 和 720p 分辨率(24 位色深)。
DS90UB947-Q1 支持通过外部 I2S 接口接收多通道音频。该器件接收的音频数据会被加密并通过 FPD-Link III 接口发送出去,之后再由解串器重新生成。