封装信息
封装 | 引脚 WQFN (NKD) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
DS90UB940-Q1 的特性
- 支持高达 170MHz 的像素时钟频率,支持 WUXGA (1920x1200) 和 1080p60 分辨率(24 位色深)
- 具有偏移补偿能力的单通道或双通道 FPD-Link III 接口
- MIPI D-PHY/CSI-2 发送器
- 支持 2 通道或 4 通道两种可选操作的 CSI-2 输出端口
- 每个 CSI-2 端口最多支持 4 个数据通道,每个通道最高 1.3Gbps
- 视频格式:RGB888/666/565、YUV422/420 和 RAW8/10/12
- 可编程虚拟通道标识符
- 速度高达 2.0Mbps 的通用输入输出 (GPIO)
- 具有自动温度和老化补偿功能,支持长达 15 米的电缆
- 速率高达 3.3Mbps 的串行外设接口 (SPI) 控制接口
- 具有 1Mbps 快速模式+ 的 I2C(主/从)
- 自适应接收均衡
- 支持多条 I2S(4 个数据)通道
- 向后兼容 DS90UB925/925AQ-Q1 和 DS90UB927Q-Q1 FPD-Link III 串行器
- 汽车应用级产品:符合 AEC-Q100 2 级要求
应用
- 汽车信息娱乐:
- 中央信息显示屏
- 后座娱乐系统
- 数字仪表板
- 高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 摄像机系统
All trademarks are the property of their respective owners.
DS90UB940-Q1 的说明
DS90UB940-Q1 是一款 FPD-Link III 解串器,与 DS90UB949/947/929-Q1 串行器配合使用时可将单通道或双通道 FPD-Link III 流转换成 MIPI CSI-2 接口格式。该解串器能够在经济高效的 50Ω 单端同轴或 100Ω 差分屏蔽双绞线 (STP) 电缆上运行。它能够从单通道或双通道 FPD-Link III 串行流中恢复数据,然后将其转换为摄像机串行接口 (CSI-2) 格式,最高可支持 WUXGA 和 1080p60 视频分辨率(24 位色深)。
FPD-Link III 接口支持通过同一条差分链路进行视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 I2C 和 SPI 通信)。通过两个差分对实现视频数据和控制的整合可减小互连线尺寸和重量,并简化了系统设计。通过使用低压差分信令、数据换序和随机生成最大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。在向后兼容模式下,该器件在单一差分链路上最高可支持 WXGA 和 720p 分辨率(24 位色深)。
该器件将自动检测 FPD-Link III 通道并提供一种时钟对齐和偏移补偿功能,无需任何特殊的训练模式。这可在互连线路(例如,印刷电路板 (PCB) 布线)中出现不匹配问题、电缆线对长度存在差异以及连接器不平衡时确保相位偏移在容差范围内。