封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
DS90UB929-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C,TA
- TMDS 时钟高达 96MHz,支持 WXGA 以及 720p60 或 1080i60 分辨率(24 位色深)
- FPD-Link III 输出
- 高清多媒体 (HDMI) v1.4b 输入
- HDMI 模式 DisplayPort (DP++) 输入
- 最多支持 8 通道的 HDMI 音频提取
- 具有自动温度和老化补偿功能,支持长达 15 米的电缆
- 可监视扩频输入时钟以降低 EMI
- 具有 1Mbps 快速模式增强版的 I2C(主/从)
- 兼容 DS90UB926Q-Q1 和 DS90UB928Q-Q1 FPD-Link III 解串器
DS90UB929-Q1 的说明
DS90UB929-Q1 是一款 HDMI 到 FPD-Link III 桥接器件,与 FPD-Link III DS90UB926Q-Q1/DS90UB928Q-Q1解串器配合使用,可通过经济高效的 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 差分屏蔽双绞线 (STP) 电缆提供单通道高速串行流。该器件可串行化 HDMI v1.4b输入,最高可支持 WXGA 和 720p 视频分辨率(24 位色深)。DS90UB929-Q1 还兼容 DS90UB940-Q1/DS90UB948-Q1 解串器。
FPD-Link III 接口支持通过同一条差分链路进行视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 I2C 通信)。通过一个差分对实现视频数据和控制的整合可减小互连线尺寸和重量,并简化系统设计。通过使用低压差分信令、数据换序和随机生成更大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。
DS90UB929-Q1 支持通过 HDMI 或外部 I2S 接口接收多通道音频。该器件还提供可选的辅助音频接口。