封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RHS) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
DS90UB928Q-Q1 的特性
- 双向控制通道接口,可连接到 I2C 兼容串行控制总线
- 低电磁干扰 (EMI) FPD-Link 视频输出
- 支持高清 (720p) 数字视频
- 支持 RGB888 + VS,HS,DE 和 I2S 音频
- 支持 5MHz、85MHz 像素时钟
- 多达 4 个针对环绕立体声应用的 I2S 数字音频输出
- 4 条具有 2 个专用引脚的双向通用输入输出 (GPIO) 通道
- 通过 1.8V 或 3.3V 兼容 LVCMOS I/O 接口实现 3.3V 单电源运行
- 长达 10 米的交流耦合屏蔽双绞线 (STP) 互连
- 具有嵌入式时钟的直流均衡和扰频数据
- 自适应电缆均衡
- 图像增强(白平衡和抖动)和内部图案生成
- 汽车应用级产品:符合 AEC-Q100 2 级要求
- >8kV 的人体模型 (HBM) 和 ISO 10605 静电放电 (ESD) 额定值
- 向后兼容模式
应用范围
- 汽车导航显示屏
- 后座娱乐系统
- 汽车驾驶员辅助系统
- 车载百万象素级摄像机系统
All trademarks are the property of their respective owners.
DS90UB928Q-Q1 的说明
DS90UB928Q-Q1 解串器与 DS90UB925Q-Q1 或 DS90UB927Q-Q1 串行器配套使用,可针对汽车信息娱乐系统内的内容受保护数字视频的安全分发提供一套解决方案。。 该解串器借助嵌入式时钟(由单信号对 (FPD-Link III) 提供)将高速串行化接口数据转换为四个低压差分信令 (LVDS) 数据/控制流、一个 LVDS 时钟对 (FPD-Link) 以及 I2S 音频数据。 FPD-Link III 串行总线方案支持通过单个差分链路实现高速正向通道数据传输和低速全双工反向通道通信。 通过单个差分对整合音频、视频和和控制数据可减小互连线尺寸和重量,同时还消除了偏差问题并简化了系统设计。
通过对串行输入数据流使用自适应输入均衡功能,可对传输介质损耗和确定性抖动进行补偿。 通过使用低压差分信令可最大限度减少电磁干扰 (EMI)。