封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RHS) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
DS90UB914A-Q1 的特性
- 符合汽车类 应用要求 AEC-Q100 标准
- 器件温度 2 级:-40℃ 至 +105℃ 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 ±8kV
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 支持 25MHz 至 100MHz 输入像素时钟
- 可编程数据有效载荷:
- 10 位有效载荷,高达 100MHz
- 12 位有效载荷,高达 75MHz
- 连续低延迟双向控制接口通道,带有 I2C 接口,支持 400kHz 传输速率
- 2:1 多路复用器,可在两个输入映像之间进行选择
- 能够接收长达 15m 的同轴电缆或 20m 的屏蔽双绞线电缆
- 稳健的同轴电缆供电 (PoC) 运行
- 接收端均衡器自动适应电缆损耗的变化
- LOCK 输出报告引脚和 @SPEED BIST 诊断功能,可验证链路完整性
- 1.8V 单电源
- 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
- 使用可编程扩展频谱 (SSCG) 和接收器交错输出缓解 EMI/EMC
DS90UB914A-Q1 的说明
DS90UB914A-Q1 器件提供一个具有高速正向通道和双向控制通道的 FPD-Link III 接口,用于实现单一同轴电缆或差分对上的数据传输。DS90UB914A-Q1 器件的高速正向通道和双向控制通道数据路径上均包含差分信令。该解串器针对电子控制单元 (ECU) 中成像器与视频处理器的连接。该器件非常适用于驱动需要高达 12 位像素深度、2 个同步信号以及双向控制通道总线的视频数据。
该解串器 特有 一个多路复用器,可在两个输入成像器之间进行选择,每次激活一个。主视频传输将 10 位或 12 位数据转换为单条高速串行数据流,另外一个独立的低延迟双向控制通道传输负责接收来自 I2C 端口的控制信息,与视频消隐期无关。
凭借德州仪器 (TI) 的嵌入式时钟技术,可在单一差分对上进行透明的全双工通信,从而运载不对称的双向控制通道信息。这个单个串行数据流通过消除并行数据与时钟路径间的偏差,简化了印刷电路板 (PCB) 走线和电缆上的宽数据总线传输。这样,通过限制数据路径的宽度,大大节省了系统成本,相应地减少了 PCB 层数、电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量。此外,解串器输入还提供自适应均衡功能来补偿较长距离介质上的损耗。内部 DC 均衡编码/解码用于支持 AC 耦合互连。