封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTV) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DS90UB901Q-Q1 的特性
- 10MHz 至 43MHz 输入并行端口时钟 (PCLK) 支持
- 160Mbps 至 688Mbps 数据吞吐量
- 单个差分对互连
- 具有 I2C 支持的双向控制接口通道
- 具有 DC 平衡编码的嵌入式时钟以支持 AC 耦合互连
- 能够驱动长达 10 米的屏蔽双绞线
- I2C 兼容串行接口
- 单个硬件器件寻址引脚
- 针对数据完整性检查的带有 CRC(循环冗余校验)的 16 位数据有效载荷
- 多达 6 个可编程通用输入输出 (GPIO)
- LOCK(锁定)输出报告,以及 AT-SPEED BIST(全速内置自检)诊断特性以验证连接完整性
- 集成端接电阻器
- 1.8V 或 3.3V 兼容并行数据接口
- 1.8V 单电源
- 符合 ISO 10605 静电放电 (ESD) 以及 IEC 61000-4-2 ESD 标准
- 汽车应用级产品:符合 AEC-Q100 2 级要求
- 温度范围:-40°C 至 +105°C
- 解串器上无需基准时钟
- 可编程接收均衡
- 电磁干扰 (EMI) / 电磁兼容性 (EMC) 迁移
- DES 可编程展频 (SSCG) 输出
- DES 接收器交错输出
All trademarks are the property of their respective owners.
DS90UB901Q-Q1 的说明
DS90UB901Q/DS90UB902Q 芯片组为一个单个差分对上的数据传输提供了支持高速正向通道和一个双向控制通道的 FPD 连接 III 接口。 串化器/解串器对针对汽车摄像头系统与主机控制器/电子控制单元 (ECU) 之间的直接连接。 主传输系统在单个高速串行数据流上发送 16 位图像数据,连同一个支持 I2C 的低延迟双向控制通道传输。 包括在 16 位有效负载之内的是一个针对 CRC(循环冗余校验)的可选数据完整性选项以监控传输链路错误。 使用德州仪器 (TI) 嵌入式时钟技术可在一个单个差分对上实现透明全双工通信,从而在不依赖于视频消隐间隔的情况下携带不对称双向控制信息。 这个单个串行数据流通过消除并行数据与时钟路径间的偏差,简化了印刷电路板 (PCB) 走线和电缆上的宽数据总线传输。 这样,通过限制数据路径的宽度,大大节省了系统成本,相应地减少了 PCB 层数、电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量。
此外,解串器输入提供均衡控制来补偿较长距离介质所造成的损耗。 内部 DC 均衡编码/解码被用来支持 AC 耦合互连。
一个串化器待机功能提供了一个支持远程唤醒功能的低节能模式,此模式用于远程器件的信号传输。
此串化器采用 32 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN)(5mm x 5mm) 封装,而解串器采用 40 引脚 WQFN (6mm x 6mm) 封装。