封装信息
封装 | 引脚 WQFN (NJY) | 54 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DS80PCI402 的特性
- 品类齐全的产品系列,经过验证的系统互操作性
- DS80PCI102:x1 PCIe Gen-1、Gen-2 和 Gen-3
- DS80PCI402:x4 PCIe Gen-1、Gen-2 和 Gen-3
- DS80PCI800:x8/x16 PCIe Gen-1、Gen-2 和 Gen-3
- 自动速率检测且可调节至 Gen-1、Gen-2 和 Gen-3 速率
- 无缝支持第 3 代发送 FIR 握手
- 接收器均衡(最高 36dB),发送去加重功能(最高 12dB)
- 可调节发送 VOD:0.8 至 1.3Vp-p (引脚模式)
- FR4 或 10m 30awg PCIe 电缆 40 英寸后 8Gbps 时的残余确定性抖动为 0.2UI
- 可关闭未使用通道来实现低功率耗散:65mW/通道
- 自动接收器检测(热插拔)
- 多个配置模式:引脚/SMBus/直接 EEPROM 负载
- 直通引脚分配:54 引脚 WQFN (10mm × 5.5mm,0.5mm 间距)
- 单电源电压:2.5V 或 3.3V(可选)
- ±5kV HBM ESD 等级
- 工作温度范围:-40°C 至 85°C
DS80PCI402 的说明
DS80PCI402 是一款具有 4 级输入均衡功能的低功耗 4 通道中继器,还具有一个输出去加重功能驱动器,用于增强板对板或电缆互连中 PCI Express 串行链路的覆盖范围。此器件非常适合 x4(或更低)PCI-Express 配置,它可以自动检测并适应 Gen-1、Gen-2 和 Gen-3 数据速率,便于系统升级。
DS80PCI402 提供可编程发送去加重功能(高达 12dB),发送 VOD(高达 1300mVp-p)和接收均衡(高达 36dB),以便在有损耗铜缆(10 米或以上)或带有多个连接器的背板(40 英寸或以上)中实现更长距离的传输。接收器可以打开由于互连介质引入的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。
可通过引脚或软件 (SMBus/I2C) 轻松应用这些可编程设置,或通过外部 EEPROM 加载这些设置。当运行在 EEPROM 模式下时,配置信息在加电时自动载入,这样就免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。