135-pin (ALU) package image

DS560DF810ALUT

正在供货

具有 2x2 交叉点的 56Gbps、八通道重定时器 | ALU | 135 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DS560DF810ALUR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 FCCSP (ALU) | 135
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | LARGE T&R

DS560DF810 的特性

  • 具有集成信号调节功能的通道多协议重定时器
  • 所有通道均可独立锁定 19.6GBd 至 28.9GBd 的 PAM4 和 NRZ 数据速率(包括 1/2 和 1/4 子速率)
  • 适用于高达 CEI-56G、以太网™ (400GbE)、光纤通道 (64GFC)、InfiniBand™ (HDR) 和 CPRI/eCPRI PCB、铜缆和光学应用
  • CDR 自动通道速率切换可锁定多达五种不同的波特率和调制类型组合
  • 低延迟:26.5625GBd 时小于 2000ps(典型值)
  • 连续自适应时间线性均衡器 (CTLE)、RX 前馈均衡器 (FFE) 和决策反馈均衡器 (DFE) 搭配使用,可在 13.28GHz 下支持超过 30dB 的通道损耗
  • 集成 2x2 交叉点开关
  • 可调节 4 抽头 TX FFE 滤波器
  • 齿轮箱模式支持(NRZ/PAM4 位多路复用器/多路信号分离器、NRZ/PAM4 串行器/解串器)
  • 用于调试的片上眼图张开度监视器 (EOM)、PRBS 发生器和 PRBS 校验器
  • 双电源:1.8V 和 1.2V
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 带有集成交流耦合电容器的 8.00mm x 13.00mm BGA 封装

DS560DF810 的说明

DS560DF810 是一款具有集成信号调节功能的 八通道多速率重定时器。可扩展有损耗且存在串扰的远距离高速串行链路的长度并提升其稳定性。

DS560DF810 中的每个通道均可独立锁定 19.6GBd 至 28.9GBd 连续范围内的符号速率(PAM4 和 NRZ),或任何支持的子速率。集成的 CDR 功能可重置抖动预算并重定时高速串行数据,是前端口光学模块应用的理想选择。这些特性可实现独立信道前向纠错 (FEC) 直通。此外, DS560DF810 还支持 CDR 自动通道速率切换,可在无需主机干预的情况下锁定多达五种不同的波特率和调制类型组合。

DS560DF810 先进的均衡特性包括一个连续自适应时间线性均衡器 (CTLE)、RX 前馈均衡器 (FFE)、决策反馈均衡器 (DFE) 和一个可编程、低抖动、4 抽头 TX 前馈均衡器 (FFE) 滤波器。这些特性可实现有损耗互连的长度扩展,例如直连铜 (DAC) 缆以及具有多个连接器且存在串扰的背板。

DS560DF810 配有位多路复用器和多路信号分离器齿轮箱,可在主机和模块间轻松实现 NRZ 至 PAM4 或 PAM4 至 NRZ 的转换。该齿轮箱可将一对速率高达 28.9GBd 的 NRZ 输入聚合为一个 28.9GBd PAM4 输出,也可将一个 28.9GBd PAM4 输入解聚为一对 28.9GBd NRZ 输出。

DS560DF810 在 CDR 后的每对相邻通道之间都具有一个完整的 2x2 交叉点开关,可支持快速、灵活的通道切换以实现灵活的 PCB 路由,支持 2 到 1 多路复用和 1 到 2 多路分解以实现故障转移冗余,还支持 1 对 2 扇出以实现诊断监控。此外,PCB 上集成了物理交流耦合电容器(TX 和 RX),无需使用外部电容器。这些特性可降低 PCB 布线的复杂程度并节省物料清单 (BOM) 成本。

诊断功能包括无损 PAM4/NRZ 垂直眼高监视器、2D PAM4/NRZ 眼图张开度监视器 (EOM)、具有错误注入模块的 PRBS 图形发生器、PRBS 错误校验器和片上温度传感器。这些特性可帮助测量链路裕量,并用于监测系统随时间推移的运行情况。

DS560DF810 可通过 I 2C 或外部 EEPROM 进行配置。单个 EEPROM 最多可由 16 个器件共享。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DS560DF810ALUR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息