封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RUM) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DS30EA101 的特性
- 同轴电缆和双绞线电缆的自动均衡
- 150Mbps 至 3.125Gbps 的数据速率
- 支持标清 (SD) 和高清 (HD) 视频分辨率
- 功耗:典型值为 115mW
- 工业温度范围:-40°C 至 +85°C
All trademarks are the property of their respective owners.
DS30EA101 的说明
DS30EA101 是一款自适应电缆均衡器,此均衡器针对铜电缆上的均衡数据传输进行了优化。 此均衡器运行在 150Mbps 至 3.125Gbps 的数据速率范围内,并且自动适应以均衡任一长度电缆上(从零米至 1.5GHz 时信号衰减为 50dB 的电缆长度)发送的信号。
DS30EA101 可实现单端或差分输入。 这样可实现同轴电缆以及双绞线电缆上的信号均衡。
额外特性包括信号丢失 (LOS) 检测和输出使能,当二者连接在一起时,在没有输入信号出现的时候,禁用输出。
DS30EA101 由一个单个 2.5V 电源供电,功耗 115mW(典型值)。 它运行在 -40°C 至 +85°C 的全工业温度范围内,并且采用 4mm x 4mm 16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装。