封装信息
封装 | 引脚 WQFN (NJY) | 54 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
DS125BR401 的特性
- 综合型器件系列,具有经实践检验的系统互操作性
- DS125BR111:单通道中继器
- DS125BR401:四通道中继器
- DS125BR800:八通道中继器
- DS125MB203:双端口 2:1/1:2 多路复用器/开关
- DS125DF410:支持时钟和数据恢复 (CDR) 的四通道单向重定时器
- 低功耗:每通道 65mW(典型值),可选择关闭不使用的通道
- 支持 PCIe“非限制性”输出和 10G-KR 链路协商
- 高级信号调节功能
- 6.25GHz 时,支持高达 30dB 的接收均衡功能
- 发送去加重功能高达 –12dB
- 发送输出电压控制:700mV 至 1300mV
- 可通过引脚选择、EEPROM 或 SMBus 接口进行编程
- 单电源电压:2.5V 或 3.3V(可选)
- -40°C 至 85°C 的工作温度范围
- 5kV 人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 额定电压
- 直通引脚分配:10mm × 5.5mm 54 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装
- 支持的协议
- sRIO,Infiniband,Interlaken,通用公共无线接口 (CPRI),开放基站架构协议 (OBSAI)
- 其它私有接口高达 12.5Gbps
应用范围
- SAS/SATA(高达 6Gbps),光纤通道(高达 10GFC)
- PCIe 1 代/2 代/3 代、10G-KR、10GbE、XAUI、RXAUI
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
DS125BR401 的说明
DS125BR401 器件是一款超低功耗高性能多协议中继器和转接驱动器,专用于支持速率高达 12.5Gbps 的四通道 PCIe 1 代/2 代/3 代、10G-KR 以及其他高速接口串行协议。 接收器的连续时间线性均衡器 (CTLE) 可在 6.25GHz (12.5Gbps) 时为八个通道分别提供高达 30dB 的增强性能,能够打开一个因码间干扰 (ISI)(由 30 英寸以上的背板走线或 8 米以上铜缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态,从而通过主机控制器确保实现无错误的端到端链接。 发送器提供高达 -12dB 的去加重增强以及 700mV 至 1300mV 的输出电压幅度控制,以便在互连通道内的实体布局方面实现最大限度的灵活性。
在 10G-KR 和 PCIe 3 代模式下运行时,DS125BR401 允许主机控制器和端点优化完整链路并协商发射均衡器系数。 这个链路协商协议的透明管理可以最短延迟扩展最大通道损耗。 DS125BR401 采用节能系统设计,每通道的功耗低至 65mW(典型值),可选择关闭不使用的通道。 需要一个 3.3V 或 2.5V 的单电源来为此器件供电。
可通过引脚、软件(SMBus 或 I2C)轻松应用该可编程设置,或者通过外部 EEPROM 载入此设置。 当运行在 EEPROM 模式下时,配置信息在加电时自动载入,这样就免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。