封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DRV8876N 的特性
- N 沟道 H 桥电机驱动器
- 可驱动一个双向有刷直流电机
- 两个单向有刷直流电机
- 其他电阻和电感负载
- 4.5V 至 37V 工作电压范围
- 高输出电流能力 :3.5A 峰值
- 可选输入控制模式 (PMODE)
- PH/EN 和 PWM H 桥控制模式
- 独立半桥控制模式
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 超低功耗休眠模式
- 在 VVM = 24V、TJ = 25°C 时,小于 1µA
- 适用于低电磁干扰 (EMI) 的展频时钟
- 集成保护特性
- 欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 自动重试或输出锁闭 (IMODE)
- 热关断 (TSD)
- 自动故障恢复
- 故障指示器引脚 (nFAULT)
DRV8876N 的说明
DRV8876N 是一款具有 N 沟道 H 桥、电荷泵、和保护电路的集成电机驱动器。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半桥和 100% 占空比驱动来提升效率。该器件系列具有引脚对引脚 RDS(on) 型号,只需对设计进行少量改动即可支持不同负载。
低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。内部保护功能包括电源欠压锁定、电荷泵欠压、输出过流和器件过热。故障状态显示在 nFAULT 上。
在德州仪器 TI.com.cn 上查看完整的有刷电机驱动器产品系列。