封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DRV8846 的特性
- 脉宽调制 (PWM) 微步进电机驱动器
- 内置微步进分度器
- 最高 1/32 微步进
- 步进/方向控制
- 多种衰减模式
- AutoTune™技术
- 混合衰减
- 慢速衰减
- 快速衰减
- 可配置关断时间脉宽调制 (PWM) 斩波
- 10、20 或 30µs 关断时间
- 具有自适应消隐时间,可实现平滑步进
- 工作电源电压范围为 4V 至 18V
- 每个 H 桥的满标量程(最大驱动)电流为 1.4A(25°C 时)
- 低电流睡眠模式
- 使用 3 位扭矩 DAC 调节电机电流
- 耐热增强型表面贴装封装
- DRV8303 中的 功能
- VM 欠压闭锁 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
DRV8846 的说明
DRV8846 提供适用于摄像机、打印机、投影仪和其他自动化设备 应用的高度集成步进电机驱动器。此器件具有两个 H 桥和一个微步进分度器,并且专门用来驱动一个双极步进电机。每个 H 桥驱动器的输出块都包含配置为全 H 桥的 N 通道和 P 通道功率 MOSFET,用于驱动电机绕组。DRV8846 能够驱动高达 1.4A 的满标量程输出电流(在适当散热并且 TA = 25°C 时)。
一个简单的步进/方向接口可轻松连接到控制器电路。引脚可实现全步进到 1/32 步进模式的电机配置。可以配置衰减模式以便可以使用自动调优、慢速衰减、快速衰减和混合衰减。还可以选择 PWM 电流斩波关闭时间。低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,从而实现极低的静态电流和功耗。这种睡眠模式可通过专用的 nSLEEP 引脚来设定。
为 UVLO、过流保护、短路保护和过热提供内部保护功能。通过一个 nFAULT 引脚来指示故障条件。