封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
DRV8844 的特性
- 四通道 1/2 H 桥直流 (DC) 电机驱动器
- 能够驱动四个螺线管、两个 DC 电机、一个步进电机、或者其它负载
- 完全独立的半桥控制
- 低 MOSFET 导通电阻
- 24V,25°C 下 2.5A 最大驱动器电流
- 悬空的输入缓冲可支持双(双极)电源(高达 ±30V)
- 内置 3.3V,10mA 低压降 (LDO) 稳压器
- 行业标准 IN/IN 数字控制接口
- 8V 至 60V 运行电源电压范围
- 耐热增强型表面贴装封装
DRV8844 的说明
DRV8844 提供四个可独立控制的 1/2 H 桥启动器。 它可被用于驱动两个 DC 电机、一个步进电机、四个螺线管、或者其它负载。 针对每个通道的输出驱动器通道由在一个 1/2 H 桥配置中进行配置的 N 通道功率 MOSFET 组成。
DRV8844 在每个桥的通道上提供高达 2.5A 峰值电流或者 1.75A 均方根 (RMS) 输出电流(在 24V 和 25°C 时具有适当的印刷电路板 (PCB) 散热)。
提供单独控制每个 1/2 H 桥的独立输入。 为了与独立电源一起运行,逻辑输入和 nFAULT 输出以一个独立的悬空接地引脚为基准。
内部关断功能支持过流保护、短路保护、欠压锁定以及过温保护。
DRV8844 采用带有 PowerPAD 的 28 引脚散热型薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含 Sb/Br)。