8-pin (DSG) package image

DRV8837CDSGR 正在供货

12V、1A H 桥电机驱动器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看备选方案

价格

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV8837CDSGT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 认证摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

DRV8837C 的特性

  • 独立的 H 桥电机
    • 驱动直流电机或其他负载
    • 低 MOSFET 导通电阻:HS + LS 1 Ω
  • 1A 最大驱动电流
  • 工作电源电压范围:0V 至 11V
  • 标准脉宽调制 (PWM) 接口 (IN1/IN2)
  • 低功耗休眠模式,休眠电流最大值仅为 120nA
    • nSLEEP 引脚
  • 小型封装尺寸
    • 8 晶圆级小外形无引线 (WSON)(带外露散热焊盘)
    • 2.0mm × 2.0mm
  • 保护 特性
    • VCC 欠压闭锁 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)

应用范围

  • 摄像机
  • 数字单镜头反光 (DSLR) 镜头
  • 消费类产品
  • 玩具
  • 机器人技术
  • 医疗设备

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV8837C 的说明

DRV8837C 器件提供了一套集成型电机驱动器解决方案,主要面向照相机、消费类产品、玩具以及其他低电压和电池供电类运动控制 应用。此器件能够驱动一个直流电机或其他诸如螺线管的器件。输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用以驱动电机绕组。一个内部电荷泵被用来生成所需的栅极驱动电压。

DRV8837C 器件可以提供高达 1A 的输出电流。该器件的电机电源电压为 0 至 11V,其控制逻辑工作电源轨为 1.8V 至 5V。

DRV8837C 器件有一个 PWM (IN/IN) 输入接口。

此外,还提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。

价格

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV8837CDSGT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

可用包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。TI 的定制卷带订单包含卷带费。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所需器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可能提供批次和生产日期代码

在您的购物车中添加数量,并开始结账流程,以查看用于从现有库存中选择批次或日期代码的选项。

了解更多信息