封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DRV8837C 的特性
- 独立的 H 桥电机
- 驱动直流电机或其他负载
- 低 MOSFET 导通电阻:HS + LS 1 Ω
- 1A 最大驱动电流
- 工作电源电压范围:0V 至 11V
- 标准脉宽调制 (PWM) 接口 (IN1/IN2)
- 低功耗休眠模式,休眠电流最大值仅为 120nA
- nSLEEP 引脚
- 小型封装尺寸
- 8 晶圆级小外形无引线 (WSON)(带外露散热焊盘)
- 2.0mm × 2.0mm
- 保护 特性
- VCC 欠压闭锁 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
应用范围
- 摄像机
- 数字单镜头反光 (DSLR) 镜头
- 消费类产品
- 玩具
- 机器人技术
- 医疗设备
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8837C 的说明
DRV8837C 器件提供了一套集成型电机驱动器解决方案,主要面向照相机、消费类产品、玩具以及其他低电压和电池供电类运动控制 应用。此器件能够驱动一个直流电机或其他诸如螺线管的器件。输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用以驱动电机绕组。一个内部电荷泵被用来生成所需的栅极驱动电压。
DRV8837C 器件可以提供高达 1A 的输出电流。该器件的电机电源电压为 0 至 11V,其控制逻辑工作电源轨为 1.8V 至 5V。
DRV8837C 器件有一个 PWM (IN/IN) 输入接口。
此外,还提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。