DRV8804PWPR

正在供货

具有集成 SPI 和过流保护功能的 65V、2.3A 4 通道低侧驱动器 | PWP | 16 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: DRV8804PWPR.A, DRV8804PWPR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV8804PWP 已停产
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

DRV8804 的特性

下图显示了如何以菊花链形式连接两个 DRV81646 器件,从而充分利用 GPIO/隔离功能。一个器件的 SDO 引脚馈送到链中以下器件的 SDI 引脚

要写入两个器件,需要写入 8 位数据,如图所示。请注意,SDO 在 SCLK 的下沿发出。在 SCLK 的下一个上沿后,即可对 SDO 进行采样。SDI 引脚上的值也会在 SCLK 的上沿上进行采样。请注意,无需将锁存变为低电平,即可启动数据移位。需要使用锁存的上沿来锁存移入输出的数据。

DRV8804 的说明

DRV8804 提供了一个具有过流保护功能的 4 通道低侧驱动器。该器件具有可钳制电感负载产生的关断瞬态的内置二极管,可用于驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管或其他负载。

在 25°C 时,在 SOIC (DW) 封装中,DRV8804 每通道可提供高达1.5A(一个通道开启)或 800mA(所有通道开启)的持续输出电流。在 25°C 时,在 HTSSOP (PWP) 封装中,该器件每通道可提供高达 2A(一个通道开启)或 1A(所有通道开启)的持续输出电流。在 25°C 时,在 SOT-23-THN (DYZ) 封装中,DRV8804 在具有适当 PCB 散热的情况下每通道可提供高达 1.9A(一个通道开启)或者 900mA(所有通道开启)的持续输出电流。

提供的串行接口包括一个串行数据输出端,可通过菊花链连接,用一个串行接口控制多个设备。

内置的关断功能可提供过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护,具体故障由故障输出引脚指示。

DRV8804 采用 20 引脚耐热增强型 SOIC 封装、16 引脚 HTSSOP 封装和 16 引脚 SOT-23-THN 封装(环保:RoHS,无锑/溴)。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV8804PWP 已停产
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息