封装信息
| 封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
DRV8802 的特性
- 8.2V 至 45V 宽工作电源电压范围
- 具有电流控制功能的双 H 桥电机驱动器
- 驱动两个直流电机
- 制动模式
- 四级绕组电流控制
- 最大驱动电流为 1.6A(24V 且 TA 为 25°C)
- 符合行业标准的并行数字控制接口
- 低电流休眠模式
- 内置 3.3V 基准输出
- 小型封装尺寸
- 保护 特性
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
- 耐热增强型表面贴装封装
应用范围
- 打印机
- 扫描仪
- 办公自动化设备
- 游戏机
- 工厂自动化
- 机器人
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8802 的说明
DRV8802 可为打印机、扫描仪以及其他自动化设备应用提供 集成电机驱动器解决方案。。此器件具有两个 H 桥驱动器,用来驱动直流电机。每个输出驱动模块由N 沟道功率 MOSFET组成的H 桥构成,用以驱动电机绕组。在24V工作电压、25°C工作温度并有适当散热的工作条件下,DRV8802 的每个 H 桥可驱动高达 1.6A 的峰值电流或 1.1A 的 RMS 输出电流。
一个简单的并行数字控制接口与行业标准器件兼容。可对衰减模式进行设定,以便在被禁用时实现电机制动或缓动。
提供针对过流保护、短路保护、欠压闭锁以及过热保护的内部关断功能。
DRV8802 采用带有 PowerPAD的 16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含锑/溴)。