DRV8801RTYRG4

正在供货

具有电流反馈功能的 40V、2.8A、H 桥电机驱动器 | RTY | 16 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: DRV8801RTYRG4.A, DRV8801RTYRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RTY) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

DRV8801 的特性

  • 独立的 H 桥电机
  • 低 RDS(on) MOSFET(典型值 0.4Ω)
  • 低功耗睡眠模式
  • 支持 100% 脉宽调制 (PWM) 占空比
  • 8V 至 36V 工作电源电压范围
  • 热增强型表面贴装式封装
  • 保护特性:
    • VBB 欠压闭锁 (UVLO)
    • 电荷泵电压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 电源短路保护
    • 接地短路保护
    • 过热警告 (OTW)
    • 过热关断 (OTS)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)

DRV8801 的说明

DRV880x 提供具有各种功能的电机驱动器解决方案。该器件包含一个全 H 桥,可用于驱动有刷直流电机、步进电机的一个绕组或其他器件,例如电磁阀。通过一个简单的相位/使能接口即可轻松与控制器电路相连。

输出级使用配置为 H 桥的 N 通道功率 MOSFET。DRV880x 能够提供高达 ±2.8A 的峰值输出电流和高达 36V 的工作电压。一个内部电荷泵可用来生成所需的栅极驱动电压。

低功耗睡眠模式可将内部电路关断,实现超低的静态电流消耗。这种睡眠模式可通过专用的 nSLEEP 引脚来设定。

提供的内部保护功能包括:欠压、电荷泵故障、电源短路、接地短路以及过热保护。通过 nFAULT 引脚指示故障情况。

DRV880x 采用 16 引脚 WQFN 封装,带有 PowerPAD™(环保:RoHS,无锑/溴)。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息