封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RVJ) | 56 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
DRV8714-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 多通道半桥栅极驱动器
- 4 个和 8 个半桥驱动器型号(引脚对引脚)
- 4.9V 至 37V(绝对最大值为 40V)工作电压范围
- 具有输出映射的 4 个 PWM 输入
- 三倍电荷泵可实现 100% PWM
- 半桥、H 桥和 SPI 控制模式
- 智能多级栅极驱动架构
- 可调压摆率控制
- 自适应传播延迟控制
- 50µA 至 62mA 峰值拉电流输出
- 50µA 至 62mA 峰值灌电流输出
- 集成死区时间握手
- 2 个具有宽共模电压范围的电流分流放大器
- 支持直列式高侧或低侧
- 可调增益设置(10、20、40、80V/V)
- 提供多个接口选项
- SPI:详细配置和诊断
- H/W:简化的控制和更少的 MCU 引脚
- 具有可湿性侧面的紧凑型 VQFN 封装
- 集成保护特性
- 专用驱动器禁用引脚 (DRVOFF)
- 低 IQ,睡眠模式电机制动 (BRAKE)
- 电源和稳压器电压监测器
- MOSFET VDS 过流监测器
- MOSFET VGS 栅极故障监测器
- 用于反极性 MOSFET 的电荷泵
- 离线开路负载和短路诊断
- 器件热警告和热关断
- 窗口看门狗计时器
- 故障条件中断引脚 (nFAULT)
DRV8714-Q1 的说明
DRV871x-Q1 系列器件是适用于驱动多个电机或负载的高度集成多通道栅极驱动器。该器件集成了 4 个 (DRV8714-Q1) 或 8 个 (DRV8718-Q1) 半桥栅极驱动器、驱动器电源、电流分流放大器和保护监测器,可降低系统的总体复杂性和成本并减小尺寸。
智能栅极驱动架构可管理死区时间,从而防止击穿并控制压摆率,降低电磁干扰 (EMI) 并优化传播延迟以实现出色性能。
提供的输入模式可实现独立的半桥或 H 桥控制。可在不同驱动器之间多路复用四个 PWM 输入,并提供 SPI 控制。
宽共模分流放大器具有内嵌式电流检测功能,即使在再循环期间也可持续测量电机电流。如果不需要进行内嵌式检测,放大器可用于低侧或高侧检测配置。
该器件提供了一系列保护功能,可确保系统稳定运行。此类功能包括欠压和过压监测、适用于外部 MOSFET 的 VDS 过流和 VGS 栅极故障监测、离线开路负载和短路诊断,以及内部热警告和热关断保护功能。