封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (DCP) | 38 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
DRV8704 的特性
- 脉宽调制 (PWM) 电机驱动器
- 驱动外部 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 双路直流电机的 PWM 控制接口
- 支持 100% 脉宽调制 (PWM) 占空比
- 运行电源电压范围:8V 至 52V
- 可调节栅极驱动(4 级)
- 50mA 至 200mA 拉电流
- 100mA 至 400mA 灌电流
- 集成 PWM 电流调节功能
- 灵活的衰减模式
- 自动混合衰减模式
- 慢速衰减
- 快速衰减
- 混合衰减(百分比可调,快速)
- 高度可配置的串行外设接口 (SPI)
- 以数字方式调节电流的转矩数模转换器 (DAC)
- 低电流休眠模式 (65μA)
- 5V、10mA 低压降 (LDO) 稳压器
- 耐热增强型表面贴装封装
- 38 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) (PowerPAD) 封装
- 保护特性
- VM 欠压闭锁 (UVLO)
- 栅极驱动器故障 (PDF)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
- 通过 SPI 进行故障诊断
应用
- 自动取款机和验钞机
- 办公自动化设备
- 工厂自动化和机器人
- 纺织机器
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8704 的说明
DRV8704 是一款适用于工业设备应用的双路刷式电机控制器。该器件可控制配置为双 H 桥的外部 N 沟道 MOSFET。
该器件使用自适应消隐时间和各种电流衰减模式(包括自动混合衰减模式)对电机电流进行精确控制。
通过一个简单的 PWM 接口即可轻松与控制器电路相连。SPI 串行接口用于对器件的工作模式进行编程。输出电流(转矩)、栅极驱动器设置以及衰减模式均可通过 SPI 串行接口进行编程。
该器件的内部关断功能可提供过流保护、短路保护、栅极驱动器故障排除、欠压锁定 (UVLO) 以及过热保护。FAULTn 引脚用于指示故障情况,故障情况通过各自的 SPI 专用位进行报告。
DRV8704 采用 PowerPAD带有散热焊盘的 38 引脚 HTSSOP 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含锑/溴)。