DRV8701PRGET

已停产

47V H 桥智能栅极驱动器 | RGE | 24 | -40 to 125

已停产 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
DRV8701PRGET 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

DRV8702QRHBRQ1 正在供货 汽车类 47V H 桥智能栅极驱动器 | RHB | 32 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV8701PRGER 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 DRV8701 信息

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

DRV8701 的特性

  • Single H-Bridge Gate Driver
    • Drives Four External N-Channel MOSFETs
    • Supports 100% PWM Duty Cycle
  • 5.9-V to 45-V Operating Supply Voltage Range
  • Two Control Interface Options
    • PH/EN (DRV8701E)
    • PWM (DRV8701P)
  • Adjustable Gate Drive (5 Levels)
    • 6-mA to 150-mA Source Current
    • 12.5-mA to 300-mA Sink Current
  • Supports 1.8-V, 3.3-V, and 5-V Logic Inputs
  • Current Shunt Amplifier (20 V/V)
  • Integrated PWM Current Regulation
    • Limits Motor Inrush Current
  • Low-Power Sleep Mode (9 µA)
  • Two LDO Voltage Regulators to Power External
    Components
    • AVDD: 4.8 V, up to 30-mA Output Load
    • DVDD: 3.3 V, up to 30-mA Output Load
  • Small Package and Footprint
    • 24-Pin VQFN (PowerPAD™)
    • 4.0 × 4.0 × 0.9 mm
  • Protection Features:
    • VM Undervoltage Lockout (UVLO)
    • Charge Pump Undervoltage (CPUV)
    • Overcurrent Protection (OCP)
    • Pre-Driver Fault (PDF)
    • Thermal Shutdown (TSD)
    • Fault Condition Output (nFAULT)

DRV8701 的说明

The DRV8701 is a single H-bridge gate driver that uses four external N-channel MOSFETs targeted to drive a 12-V to 24-V bidirectional brushed DC motor.

A PH/EN (DRV8701E) or PWM (DRV8701P) interface allows simple interfacing to controller circuits. An internal sense amplifier allows for adjustable current control. The gate driver includes circuitry to regulate the winding current using fixed off-time PWM current chopping.

DRV8701 drives both high- and low-side FETs with 9.5-V VGS gate drive. The gate drive current for all external FETs is configurable with a single external resistor on the IDRIVE pin.

A low-power sleep mode is provided which shuts down internal circuitry to achieve very-low quiescent current draw. This sleep mode can be set by taking the nSLEEP pin low.

Internal protection functions are provided: undervoltage lockout, charge pump faults, overcurrent shutdown, short-circuit protection, predriver faults, and overtemperature. Fault conditions are indicated on the nFAULT pin.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV8701PRGER 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息