封装信息
| 封装 | 引脚 SSOP (DFU) | 10 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 4,000 | LARGE T&R |
DRV8421 的特性
- 双 H 桥电机驱动器
- 单通道/双通道有刷直流
- 步进
- 螺线管
- 4 至 18V 工作电源电压范围
- 低导通电阻:HS + LS = 900mΩ(25°C 时的典型值)
- 每个 H 桥均提供高输出电流
- 最大驱动器电流为 2A(12V 且 TA = 25°C)
- 并联模式可用。支持 4A 最大驱动器电流(12V 且 TA = 25°C)
- 器件版本:
- DRV8421A(4 线输入):独立半桥控制
- DRV8421B(2 线输入):睡眠模式、故障检测
- 类似的 LV 步进驱动器:
- PWM 控制接口
- 低电流 3µA 睡眠模式(仅限 2 线输入版本)
- 热增强型表面贴装封装
- 保护特性
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 故障状态指示引脚 (nFAULT)(仅限 2 线输入版本)
DRV8421 的说明
DRV8421 提供了一款适用于家用电器及其他机电一体化应用的双 H 桥电机驱动器。该器件可用于驱动一个或两个直流电机、一个双极性步进电机或其它负载。通过一个简单的 PWM 接口即可轻松与控制器电路相连。
每个 H 桥的输出块包含被配置为全 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET,以驱动电机绕组。DRV8421 能够从每个输出驱动高达 2A 的电流,或在并行模式下驱动高达 4A 的电流(在 12V 和 TA = 25°C 下,具有适当的散热。)
该器件包含两个版本,分别具有 4 线输入 (DRV8421A) 或 2 线输入 (DRV8421B)。2 线输入版本 (DRV8421B) 包含使能和故障检测等功能,而 4 线输入版本 (DRV8421A) 可根据发送到四个输入端子的信号驱动四个半桥。还为 2 线输入版本提供了低功耗睡眠模式。该模式可将内部电路关断,实现超低的静态电流消耗。此睡眠模式可通过将使能引脚拉至低电平来设置。
提供的内部保护特性包括:UVLO、OCP、短路保护和过热保护。在 2 线输入器件 DRV8421B 中,故障条件由一个 nFAULT 引脚指示。