DRV8421ADFUR

正在供货

18V、2A 双通道 H 桥电机驱动器 | DFU | 10 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DFU) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 4,000 | LARGE T&R

DRV8421 的特性

  • 双 H 桥电机驱动器
    • 单通道/双通道有刷直流
    • 步进
    • 螺线管
  • 4 至 18V 工作电源电压范围
  • 低导通电阻:HS + LS = 900mΩ(25°C 时的典型值)
  • 每个 H 桥均提供高输出电流
    • 最大驱动器电流为 2A(12V 且 TA = 25°C)
    • 并联模式可用。支持 4A 最大驱动器电流(12V 且 TA = 25°C)
  • 器件版本:
    • DRV8421A(4 线输入):独立半桥控制
    • DRV8421B(2 线输入):睡眠模式、故障检测
  • 类似的 LV 步进驱动器:
    • DRV8410:1.65 至 11V (800mΩ RDS (ON))
    • DRV8411:1.65 至 11V (400mΩ RDS (ON))
    • DRV8411A:1.65 至 11V (400mΩ RDS (ON))
  • PWM 控制接口
  • 低电流 3µA 睡眠模式(仅限 2 线输入版本)
  • 热增强型表面贴装封装
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)(仅限 2 线输入版本)

DRV8421 的说明

DRV8421 提供了一款适用于家用电器及其他机电一体化应用的双 H 桥电机驱动器。该器件可用于驱动一个或两个直流电机、一个双极性步进电机或其它负载。通过一个简单的 PWM 接口即可轻松与控制器电路相连。

每个 H 桥的输出块包含被配置为全 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET,以驱动电机绕组。DRV8421 能够从每个输出驱动高达 2A 的电流,或在并行模式下驱动高达 4A 的电流(在 12V 和 TA = 25°C 下,具有适当的散热。)

该器件包含两个版本,分别具有 4 线输入 (DRV8421A) 或 2 线输入 (DRV8421B)。2 线输入版本 (DRV8421B) 包含使能和故障检测等功能,而 4 线输入版本 (DRV8421A) 可根据发送到四个输入端子的信号驱动四个半桥。还为 2 线输入版本提供了低功耗睡眠模式。该模式可将内部电路关断,实现超低的静态电流消耗。此睡眠模式可通过将使能引脚拉至低电平来设置。

提供的内部保护特性包括:UVLO、OCP、短路保护和过热保护。在 2 线输入器件 DRV8421B 中,故障条件由一个 nFAULT 引脚指示。