封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHH) | 36 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 60 | TUBE |
DRV8313 的特性
- 三个半-H-桥驱动器 IC
- 驱动 3 相无刷直流 (DC) 电机
- 独立半桥控制
- 用于低侧电流感测的引脚
- 低 MOSFET 导通电阻
- 24V,25°C 下 2.5A 最大驱动器电流
- 通用比较器可被用于电流感测或其它功能
- 内置 3.3V 10mA 低压降 (LDO) 稳压器
- 8V 至 60V 运行电源电压范围
- 耐热增强型表面贴装封装
DRV8313 的说明
DRV8313 提供三个可独立控制的半 H 桥驱动器。 虽然也可被用于驱动螺线管或其它负载,它主要用于驱动一个三相无刷直流电机。 每个输出驱动器通道包含采用半 H 桥配置的 N 通道功率 MOSFET。 这个设计将每个驱动器的接地端子接至引脚,以在每个输出上执行电流感测。
电流限制电路或其它功能可使用一个通用比较器。
DRV8313 在半 H 桥的每个通道上提供高达 2.5A 峰值电流或者 1.75A 均方根 (RMS) 输出电流(在 24V 和 25°C 时具有适当的印刷电路板 (PCB) 散热)。
此器件提供实现过流保护、短路保护、欠压闭锁和过温保护的内部关断功能。
DRV8313 采用 28 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) PowerPAD封装 封装。