封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (DCA) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
DRV8303 的特性
- 6V 至 60V 工作电源电压范围
- 1.7A 拉电流和 2.3A 灌电流栅极驱动电流能力
- 具有用于降低 EMI 的转换率控制
- 支持 100% 占空比的自举栅极驱动器
- 6 种或 3 种脉宽调制 (PWM) 输入模式
- 具有可调节增益和偏移的双集成电流分流放大器
- 支持 3.3V 和 5V 接口
- 串行外设接口 (SPI)
- DRV8303 中的 特性:
- 可编程死区控制 (DTC)
- 可编程过流保护 (OCP)
- PVDD 和 GVDD 欠压锁定 (UVLO)
- GVDD 过压锁定 (OVLO)
- 过热警告/关断 (OTW/OTS)
- 通过 nFAULT、nOCTW 和 SPI 寄存器进行报告
DRV8303 的说明
DRV8303 是一款适用于三相电机驱动应用的栅极驱动器 IC。该器件提供三个半桥驱动器,每个驱动器能够驱动两个 N 通道 MOSFET。该器件最高支持 1.7A 拉电流和 2.3A 峰值电流。DRV8303 可在 6V 至 60V 的宽电源范围内,在单一电源供电下运行。它采用自举栅极驱动器架构和涓流充电电路来支持 100% 占空比。DRV8303 在切换高侧或低侧 MOSFET 时使用自动握手机制,以防止发生电流击穿。高侧和低侧 MOSFET 的集成 VDS 感测用于防止外部功率级出现过流现象。
DRV8303 具有两个针对电流进行精确测量的分流放大器。这两个放大器支持双向电流感测,可提供高达 3V 的可调节输出失调电压。
串行外设接口 (SPI) 提供详细的故障报告和灵活的参数设置,例如电流分流放大器的增益选项和栅极驱动器的转换率控制。