封装信息
封装 | 引脚 HTQFP (PHP) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
DRV3245Q-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1: –40°C 至 +125°C,T A
-
SafeTI™ 半导体组件
- 根据 ISO 26262 标准的相应要求开发
- 4.5V 至 45V 工作电压范围
- 可编程峰值栅极驱动电流高达 1A
- 支持 100% 占空比的电荷泵栅极驱动器
- 分流放大器和相位比较器
- A /C 器件:3 个分流放大器 (1) 和三相比较器,具有状态,通过 SPI (1)
- B 器件:2 个分流放大器和三相比较器,具有实时监控器,通过数字引脚
- S 器件:3 个分流放大器
- 高达 20kHz 的 3 PWM 或 6 PWM 输入控制
- 能够进行单 PWM 模式换向
- 支持 3.3V 和 5V 数字接口
- 串行外设接口 (SPI)
- 耐热增强型 48 引脚 HTQFP 封装
- 保护特性:
- 内部稳压器、电池电压监控器
- SPI CRC
- 时钟监控器
- 模拟内置自检
- 可编程的死区时间控制
- MOSFET 击穿保护
- MOSFET V DS 过流监视器
- 栅源电压实时监控器
- 过热警告 和关断
(1)C 器件:低温漂精密放大器
DRV3245Q-Q1 的说明
DRV3245Q-Q1 器件是一款适用于三相电机驱动应用的 FET 栅极驱动器 IC,并根据 ISO 26262 针对功能安全应用的相关要求进行设计。该器件具有三个半桥驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET,同时还具有先进的 FET 保护和监控功能。电荷泵驱动器可在冷启动运行期间实现 100% 占空比并支持低电池电压。凭借所集成的电流检测放大器、相位比较器和基于 SPI 的配置 以及外设,该系列驱动器省去了大多数外部和无源器件,从而减少了所需物料并减小了印刷电路板 (PCB) 空间。
DRV3245Q-Q1 器件还为内部时钟集成了诊断和保护功能,并可提供常用系统诊断检查支持,二者皆可进行实例化并通过 SPI 进行报告。这种集成功能的灵活性使该器件能够无缝集成到各种安全架构中。