封装信息
| 封装 | 引脚 VQFN (RGP) | 20 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 70 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DRV2665 的特性
- 集成数字前端
- 最高可达 400kHz 的 I2C 总线控制
- 100 字节内部先入先出 (FIFO) 接口
- 兼容 Immersion TS5000
- 可选模拟输入
- 高压压电式触觉驱动器
- 在 200VPP和 300Hz 上驱动高达 100nF 的负载
- 在 150VPP和 300Hz 上驱动高达 150nF 的负载
- 在 100VPP和 300Hz 上驱动高达 330nF 的负载
- 在 50VPP和 300Hz 上驱动高达 680nF 的负载
- 差分输出
- 105V 集成升压转换器
- 可调升压电压
- 可调节升压限流
- 集成功率场效应晶体管 (FET) 和二极管
- 无需变压器
- 2ms 快速启动时间
- 3.3V 至 5.5V 宽电源电压范围
- 兼容 1.8V 电压的 VDD 耐压数字引脚
DRV2665 的说明
DRV2665 器件是一款压电式触觉驱动器,该驱动器集成有 105V 升压开关、集成功率二极管、集成型全差分放大器和集成型数字前端。这款多用途器件能够驱动高压和低压压电式触觉致动器。输入信号可在 I2C 端口或者通过模拟输入驱动为触觉数据包。
DRV2665 器件的数字接口可通过 I2C 兼容总线实现。在主机系统中,数字接口可减轻 PWM 生成或其他模拟通道要求所需要的昂贵处理器负担。对内部先入先出缓冲器 (FIFO) 执行的任何写入操作均会自动唤醒此器件,并在 2ms 的内部启动程序之后开始播放波形。当数据流停止或者 FIFO 正在运行时,DRV2665 器件将自动进入一个无爆音关断程序。
升压电压通过两个外部电阻进行设置,升压电流限值可通过 REXT 电阻进行编程。凭借 2ms 的典型启动时间,DRV2665 成为实现快速触觉响应的压电式驱动器的理想选择。该器件具有热过载保护功能,可在过驱动时免遭损坏。